Produto descontinuado

FLIR DM62

Multímetro Digital com TRMS e Tensão sem Contato

O DM62 oferece recursos de medição essenciais incluindo tensão e corrente CA/CC True RMS, detecção de tensão sem contato, modo VFD e faixa de medição de tensão estendida até 600 V. Seja você eletricista comercial, técnico em eletrônica ou apenas alguém que busca a ferramenta ideal, o DM62 fornece medições precisas e tem estrutura de qualidade para uso diário.

O DMM certo para elétrica, eletrônica e “faça você mesmo”
Oferece recursos para diversas aplicações elétricas, incluindo a medição de corrente CA/CC, detecção segura de tensão sem contato, retroiluminação intermitente e indicador sonoro.
Navegue facilmente pelo sistema de menu na tela do medidor e opere com uma só mão, graças ao design compacto e de fácil acesso.
O DM62 é testado contra queda, tem classificação IP40 e de categoria de segurança CAT IV-300V e CAT III-600V para garantir a operação segura e precisa.

Especificações

Destacado
Tensão de CA/CC Intervalo: 600,0 V Precisão Básica: ±1,0%/±0,4%
Amperes de CA/CC Intervalo: 10,00 A Precisão Básica: ±1,5%/±1,0%
Medição e análise
Amperes de CA/CC Intervalo: 10,00 A Precisão Básica: ±1,5%/±1,0%
Faixa de Frequência Intervalo: 99,99 kHz Precisão Básica: ±1,0%
Microamperes de CA/CC Intervalo: 6000 µA Precisão Básica: ±1,5%/±1,0%
Miliamperes de CA/CC Intervalo: 600,0 mA Precisão Básica: ±1,0%/±0,7%
Milivolts de CA/CC Intervalo: 600,0 mV Precisão Básica: ±1%/±0,4%
Resistência Intervalo: Precisão Básica: 600,0 kΩ ±0,5% 6,00 MΩ ±0,3% 60,00 MΩ ±0,9%
Tensão de CA VFD Intervalo: 600,0 V RMS Precisão Básica: ±1,0%
Tensão de CA/CC Intervalo: 600,0 V Precisão Básica: ±1,0%/±0,4%
Termopar De –40 a 752,0 °F DMM ± (1,0% + 3 °F), de –40 a 400 °C DMM ± (1,0% + 1,5 °C)
Teste de Diodo Intervalo: 3,000 V Precisão Básica: ±0,9%
True RMS Sim
Verificação de Continuidade Entre 30 Ω e 480 Ω
Potência
Bateria 3 pilhas AA; TA04 opcional Bateria recarregável de lítio polímero
Desligamento Automático Sim
Dados ambientais e certificações
Classificação IP IP40
Garantia 3 anos limitados
Teste de queda 2 m

Acessórios

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

Recursos e suporte

Datasheet

DM62-DM66 Datasheet

User Manual

DM6x Series User Manual UK

User Manual

DM6x Series User Manual

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Warranty

FLIR Test & Measurement Limited 3-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Professional Tools - US Only

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.