Produto descontinuado

FLIR DM64

Multímetro Digital TRMS HVAC

O FLIR DM64 é a opção certa para os profissionais que trabalham com instalação, inspeção e manutenção de sistemas HVAC. Inclui medição de microamperes para testar sensores de chamas, modo LoZ para evitar tensões fantasmas, mede capacitância e frequência e tem entrada de termopar de Tipo K para medição de temperatura. Uma retroiluminação intermitente e indicação sonora simplificam a tarefa de verificar as conexões da fiação e de trocar de operação em ambientes de trabalho ruidosos; e a sonda de detecção de tensão de contato ajuda a identificar com precisão o cabeamento energizado.

O DMM certo para os profissionais de HVAC
Diagnosticar sistemas complexos com capacidade de medição de alta e baixa tensão, testar sensores de chama com microamperes, avaliar temperaturas de até 400°C e identificar cabeamento energizado.
Apresenta um intuitivo sistema de menu na tela e maior ergonomia; o modo de Zero Relativo ajuda a identificar desvios das condições normais.
O DM64 é durável e testado contra queda com uma classificação IP40 para durar por anos.

Especificações

Destacado
Tensão de CA/CC Intervalo: 600,0 V Precisão Básica: ±1,0%/±0,4%
Amperes de CA/CC Intervalo: 10,00 A Precisão Básica: ±1,5%/±1,0%
Medição e análise
Amperes de CA/CC Intervalo: 10,00 A Precisão Básica: ±1,5%/±1,0%
Capacitância Intervalo: Precisão Básica: 200,0 nF ±1,5% 200,0 µF ±1,5% 10 mF ±4,5% 10,00 mF ±5,0%
Faixa de Frequência Intervalo: 99,99 kHz Precisão Básica: ±1,0%
LoZ V de CA/CC Intervalo: 600,0 V Precisão Básica: ±2,0%
Microamperes de CA/CC Intervalo: 6000 µA Precisão Básica: ±1,5%/±1,0%
Miliamperes de CA/CC Intervalo: 600,0 mA Precisão Básica: ±1,0%/±0,7%
Milivolts de CA/CC Intervalo: 600,0 mV Precisão Básica: ±1%/±0,4%
Resistência Intervalo: Precisão Básica: 600,0 kΩ ±0,5% 6,00 MΩ ±0,3% 60,00 MΩ ±0,9%
Tensão de CA VFD Intervalo: 600,0 V RMS Precisão Básica: ±1,0%
Tensão de CA/CC Intervalo: 600,0 V Precisão Básica: ±1,0%/±0,4%
Termopar De –40 a 752,0 °F DMM ± (1,0% + 3 °F), de –40 a 400 °C DMM ± (1,0% + 1,5 °C)
Teste de Diodo Intervalo: 3,000 V Precisão Básica: ±0,9%
True RMS Sim
Verificação de Continuidade Entre 30 Ω e 480 Ω
Potência
Bateria 3 pilhas AA; TA04 opcional Bateria recarregável de lítio polímero
Desligamento Automático Sim
Dados ambientais e certificações
Classificação IP IP40
Garantia 3 anos limitados
Teste de queda 2 m

Acessórios

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

Recursos e suporte

User Manual

DM6x Series User Manual UK

User Manual

DM6x Series User Manual

Datasheet

DM64 Datasheet

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.