Produto descontinuado

FLIR DM90

Multímetro TRMS com Temperatura Tipo K

O DM90 é um multímetro digital True RMS com Termopar de Tipo K, a preço acessível, sendo considerado como uma ferramenta ideal para eletricistas, técnicos de serviço e profissionais de HVAC. Com recursos avançados, incluindo LoZ, modo VFD, capacidade de medição de corrente uA e mais, o DM90 fornece leituras confiáveis para solucionar e reparar uma ampla gama de sistemas elétricos e eletrônicos. O DM90 é enviado totalmente testado e calibrado e, se for devidamente usado, funcionará perfeitamente por muitos anos.

A ferramenta preferida para a solução de problemas
Diagnostique sistemas complexos com True RMS, LoZ, VFD e muito mais. Avalie temperaturas até 400 °C (752 °F) com o termopar de Tipo K.
Simplifique o trabalho com luzes de trabalho de LED, um menu de opções de configurações personalizáveis, um visor LCD digital e navegação do menu de programação na tela.
Fabricado de forma resistente para proteção contra a água (IP54) e a quedas de até três metros.

Especificações

Destacado
Contagens – Display 6000,0
Medição e análise
Capacitância Intervalo: 10.00mF Precisão Básica: 1,9%
Classificação de Categoria CAT IV—600 V, CAT III—1000 V
Contador de Frequência Intervalo: 100,00 Hz Precisão Básica: ±0,1%
Contagens – Display 6000,0
Resistência Intervalo: 6000 MΩ Precisão Básica: ±0,9%
Taxa de Medição 3 amostras por segundo
Temperatura do termopar Tipo K De –40 a 400 °C DMM ± (1,0% + 3 °C)/IGM ± (1,0% + 5 °C)
Teste de Diodo 1,500 ± (0,9% + 2D)
Verificação de Continuidade Intervalo: 600,0 Ω Precisão Básica: ±0,9%
Potência
Autonomia da Bateria Alcalina ~110 horas, Polímero de Lítio (Opcional)~ 500 horas
Tensão Máxima 1000 V CC ou 1000 V CA RMS
Tipo de bateria 4 x AAA
Geral
Tamanho da Embalagem 32 cm x 14 cm x 11 cm (12.6 in. x 5.5 in. x 4.3 in.)
Dados ambientais e certificações
Classificação IP IP54
Garantia Garantia limitada permanente
Teste de queda 3M
Acessórios
Acessórios na Caixa Cabos de Testes de Silicone Premium TA82, Armazenamento de Cabo de Teste TA84/Acessório para Tripé, Sondas Alligator Isoladas TA70 CAT IV (de colocar), Adaptador de Termopar TA60 com Sonda Tipo K
Acessórios Opcionais Sonda de Corrente Flexível Universal Acessória TA72 de 25 cm (10"), Sonda de Corrente Flexível Universal Acessória TA74 de 45 cm (18"), Kit de Baterias Recarregáveis de Polímero de Lítio TA04, Estojo de Transporte de Lateral Flexível TA15, Montagem de Ímã TA52, TA50 Alça de Suspensão Magnética, Encaixe para Cinto TA42, Estojo Protetor TA10 para FLIR DMMs, Estojo Protetor TA10-F para FLIR DMMs e TA7X

Acessórios

Recursos e suporte

User Manual

DM90 User Manual

Datasheet

DM90 And DM91 Datasheet

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.