Produto descontinuado

FLIR DM91

Multímetro TRMS Industrial com Registro de dados (Sem fios)

O FLIR DM91 oferece recursos abrangentes e design durável para a solução rápida e segura dos problemas com equipamentos elétricos, eletrônicos e sistemas de climatização HVAC/R. Equipado com LoZ, modo VFD, capacidade de medição de corrente de µA e outros recursos, o DM91 apresenta resultados confiáveis com maior precisão nos diagnósticos de problemas. O DM91 foi aprimorado com a tecnologia Bluetooth®, para você se conectar sem o uso de fios via METERLiNK® às câmeras de infravermelho da FLIR e a dispositivos móveis que executem o aplicativo FLIR Tools™.

Sua ferramenta para inspeção de campo, solução de problemas e diagnósticos
Diagnostique sistemas complexos com True RMS, LoZ, VFD e muito mais. Avalie temperaturas até 400 °C (752 °F) com o termopar de Tipo K.
O DM91 oferece luzes de trabalho de LED potentes e opções de bateria flexíveis; o registro de dados e armazenamento permitem que você documente tendências intermitentes.
O Bluetooth METERLiNK® permite que você compartilhe leituras com os clientes sem o uso de fios ou integre dados em imagens da câmera termográfica FLIR.

Especificações

Destacado
Contagens – Display 6000,0
Conectividade Bluetooth®
Medição e análise
Capacitância Intervalo: 10.00mF Precisão Básica: 1,9%
Classificação de Categoria CAT IV—600 V, CAT III—1000 V
Contador de Frequência Intervalo: 100,00 Hz Precisão Básica: ±0,1%
Contagens – Display 6000,0
Resistência Intervalo: 6000 MΩ Precisão Básica: ±0,9%
Taxa de Medição 3 amostras por segundo
Temperatura do termopar Tipo K De –40 a 400 °C DMM ± (1,0% + 3 °C)/IGM ± (1,0% + 5 °C)
Teste de Diodo 1,500 ± (0,9% + 2D)
Verificação de Continuidade Intervalo: 600,0 Ω Precisão Básica: ±0,9%
Comunicação e armazenamento de dados
Armazenamento de Dados com Recuperação, 1 arquivo de 40 mil leituras
Conectividade Bluetooth®
Potência
Autonomia da Bateria Alcalina ~110 horas, Polímero de Lítio (Opcional)~ 500 horas
Tensão Máxima 1000 V CC ou 1000 V CA RMS
Tipo de bateria 3 x AA
Geral
Tamanho da Embalagem 32 cm x 14 cm x 11 cm (12.6 in. x 5.5 in. x 4.3 in.)
Dados ambientais e certificações
Classificação IP IP40
Garantia Garantia limitada permanente
Teste de queda 3M
Acessórios
Acessórios na Caixa Cabos de Testes de Silicone Premium TA82, Armazenamento de Cabo de Teste TA84/Acessório para Tripé, Sondas Alligator Isoladas TA70 CAT IV (de colocar), Adaptador de Termopar TA60 com Sonda Tipo K
Acessórios Opcionais Sonda de Corrente Flexível Universal Acessória TA72 de 25 cm (10"), Sonda de Corrente Flexível Universal Acessória TA74 de 45 cm (18"), Kit de Baterias Recarregáveis de Polímero de Lítio TA04, Estojo de Transporte de Lateral Flexível TA15, Montagem de Ímã TA52, TA50 Alça de Suspensão Magnética, Encaixe para Cinto TA42, Estojo Protetor TA10 para FLIR DMMs, Estojo Protetor TA10-F para FLIR DMMs e TA7X

Acessórios

Recursos e suporte

User Manual

DM91 User Manual UK

User Manual

DM91 User Manual

Datasheet

DM90 And DM91 Datasheet

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Warranty

FLIR Imaging Test & Measurement Product 2-10 Limited Warranty

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited 2-10 Year Warranty US

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.