Produto descontinuado

FLIR DM92

Multímetro Industrial True RMS

Os multímetros digitais de classe mundial DM92 e DM93 da FLIR oferecem filtragem avançada de acionamento de frequência variável para ajudá-lo a analisar com precisão ondas senoidais não tradicionais e sinais de ruído. Não importa o desafio elétrico enfrentado, a iluminação potente e o design durável dos DM92 e DM93 tornarão a tarefa simples. O DM93 oferece recursos adicionais que incluem tecnologia Bluetooth para conectar um smartphone compatível para visualização remota e compartilhamento e a tecnologia METERLINK® para integrar sem fio leitura elétricas em imagens infravermelhas radiométricas em câmeras termográficas compatíveis da FLIR.

O DM92 e o DM93 fornecem recursos que facilitam analisar com clareza sinais de onda senoidal não tradicional e sinais de ruído, incluindo filtragem avançada de acionamento de frequência variável e display duplo, tensão e corrente True RMS e modo LoZ.
Criados para facilitar a solução de problemas de qualquer desafio elétrico, o DM92 e o DM93 oferecem luzes de trabalho de LED potentes para eliminar a necessidade de uma lanterna em condições de pouca luz, construção durável em caixa dupla (IP54, teste de queda de 3 m), dígitos grandes de fácil leitura, um display com retroiluminação e um gráfico de barras analógico.

Especificações

Destacado
Contagens – Display 40.000
Medição e análise
Capacitância Faixa máx. 40,00 mF/Precisão Básica ±0,9%
Classificação de Categoria CAT III-1000V, CAT IV-600V
Contagens – Display 40.000
Corrente Alternada (CA) Faixa máx. 10 000 A/Precisão Básica ±1,0%
Corrente Contínua (CC) Faixa máx. 10 000 A/Precisão Básica ±0,2%
Frequência Faixa Máx. 100,00 kHz/Precisão Básica ±5 dígitos
Limite de Continuidade Faixa máx. 30 Ω/Precisão Básica ±0,2%
Resistência Faixa Máx. 40.00 MΩ/Precisão Básica ±0,2%
Temperatura Faixa Máx. de -328 a 2192 °F, de -200 a 1200 °C/Precisão básica ±1,0%
Tensão de CA Faixa máx. 1000,0 V/Precisão Básica ±0,5%
Tensão de CA VFD Faixa máx. 1000,0 V/Precisão Básica ±0,5%
Tensão de CC Faixa máx. 1000,0 V/Precisão Básica ±0,5%
Teste de Diodo Faixa máx. 2 V/Precisão Básica ±1,5%
Comunicação e armazenamento de dados
Alcance máximo de Bluetooth 32 ft (10 m)
Memória 99 locais de armazenamento interno
Potência
Tipo de bateria 6 baterias AAA
Geral
Tamanho da Embalagem 11 cm x 14 cm x 32 cm (4.3 x 5.5 x 12.6)
Dados ambientais e certificações
Classificação IP/Teste de Queda IP 54, 2 m (6.6 ft)
Garantia Vida Útil Limitada

Acessórios

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

Recursos e suporte

User Manual

FLIR DM92 User Manual

Datasheet

DM92 DM93 Datasheet

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.