Flir DM93-2

Multímetro Digital Industrial com Meterlink®

O Flir DM93-2 é um multímetro digital de classe mundial com filtragem avançada de inversor de frequência variável (VFD) para ajudar você a analisar com precisão ondas senoidais não tradicionais e sinais ruidosos encontrados em equipamentos controlados por VFD. Não importa o desafio elétrico enfrentado, a iluminação potente e o design durável do DM93-2 tornarão a tarefa simples. Use o aplicativo Meterlink para capturar leituras, imagens e vídeos de forma rápida e eficiente para análise, tendência e compartilhamento.

• Analise claramente as ondas senoidais não tradicionais e os sinais ruidosos
• A filtragem avançada do inversor de frequência variável (VFD) e o monitor duplo mostram a tensão e a frequência ao mesmo tempo
• Medições de corrente e tensão RMS reais
• O modo de baixa impedância (LoZ) elimina leituras de erro de tensão fantasma
• Construído para facilitar a resolução de problemas de qualquer desafio elétrico
• Luzes de trabalho de LED potentes eliminam a necessidade de lanterna em condições de pouca luz
• Construção durável em caixa dupla, com classificação IP54 e teste de queda de 3 m
• Dígitos grandes de fácil leitura, visor com iluminação de fundo e um gráfico de barras analógico
• Comunicação sem fio com as leituras do aplicativo
Flir Meterlink • Capture, crie relatórios e compartilhe-os facilmente com sua equipe
• Realize comparações de medição ao longo do tempo
• Defina limites de alarme personalizados para fornecer garantia adicional de faixas operacionais enquanto realiza procedimentos de teste

Especificações

Highlighted
Contagens – Display 40.000
Categoria de Segurança
Medição e análise
Capacitância 40,00 mF ± 0,9%
Classificação de Categoria CAT IV-600 V, CAT III-1000 V
Contagens – Display 40.000
Corrente Alternada (CA) 10,000 A ± 1,0%
Corrente Contínua (CC) 10,000 A ± 0,2%
Faixa de Temperatura -200°C a 1.200°C (-328°F a 2.192°F) ±1,0%
Frequência 100,00 kHz ± 5 dígitos
Limite de Continuidade 30 Ω ± 0,2%
Resistência 40,00 MΩ ± 0,2%
Taxa de Medição 10 amostras por segundo
Temperatura do termopar Tipo K Sim
Tensão de CA 1000,0 V ± 0,5%
Tensão de CA VFD 1000,0 V ± 0,5%
Tensão de CC 1000,0 V ± 0,05%
Teste de Diodo 2 V ± 1,5%
Comunicação e armazenamento de dados
Alcance máximo de Bluetooth 10 m (32 pés)
Gravação de Dados 10,000 registros com o METERLiNK
Memória 99 locais de armazenamento interno
Potência
Autonomia da Bateria ~100 horas com pilhas alcalinas (luz de fundo, luz de trabalho e Bluetooth desligados)
Desligamento Automático Padrão: 10 minutos
Tipo de bateria 6 × pilhas alcalinas AAA de 1,5 V
Geral
Luzes de Trabalho Sim
Peso 601 g (1,33 lb), incluindo pilhas
Tamanho (C x L x A) 207,1 mm × 98,1 mm × 60,7 mm (8,15 pol. × 3,86 pol. × 2,39 pol.)
Tamanho da Embalagem 28,5 cm × 15 cm × 10,4 cm (11,22 pol × 5,91 pol × 4,09 pol)
Dados ambientais e certificações
Certificações UL, CE, FCC, UKCA
Classificação IP IP54 proteção contra poeira e resistência a respingos
Garantia https://www.flir.com/testwarranty
Teste de queda 3 m (9,8 pés)
Acessórios
Acessórios na Caixa Cabos de teste premium
Sonda de temperatura tipo K (204°C, 400°F)
Cartão de garantia
6 × baterias AAA Energizer
Guia de início rápido

Accessories

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

Resources & Support

User Manual

FLIR DM93-2 User Manual

Quick Start Guide

FLIR DM93-2 Quick Start Guide

Datasheet

FLIR DM93-2 Datasheet

User Manual

FLIR METERLiNK App User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.