Extech DO210

Medidor compacto de oxigênio dissolvido

O DO210 é um medidor que mede o oxigênio dissolvido (dissolved oxygen, DO) de 0 a 20,0 mg/L, a porcentagem de oxigênio de 0 a 100,0% e a temperatura com ATC (compensação automática de temperatura). Este medidor conta com Compensação Ajustável de Altitude e Salinidade, além de funções de retenção de dados e de mín. e máx. Completo com sonda de DO com membrana e cabo de 1 m (39 in), duas membranas sobressalentes, eletrólito, bateria de 9 V e estojo flexível.

Toma medições rápidas de oxigênio dissolvido em água ou % de oxigênio mais temperatura no ar.
Compensação automática de temperatura por meio de sensor de sonda de temperatura integrado à sonda de oxigênio do tipo polarográfico
Completo com sonda de DO com membrana e cabo de 4 m (13 ft), duas membranas sobressalentes, eletrólito, bateria de 9 V e estojo flexível

Especificações

Especificações gerais
Oxigênio dissolvido (concentração) 0 a 20,0 mg/L
Oxigênio dissolvido (saturação) 0 a 100,0%
Precisão básica da temperatura (contato) ±0,8 °C (±1,5 °F)
Precisão básica do oxigênio dissolvido (concentração) ±0,4 mg/L
Precisão básica do oxigênio dissolvido (saturação) ±0,7%
Temperatura (contato) 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões Medidor: 135 × 60 × 33 mm (5,3 × 2,4 × 1,3 in); Sonda: 28 mm (1,1 in) D × 190 mm (7,5 in) C
Garantia 2 anos
Peso 446 g (15,7 oz) inclui sonda e bateria
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech DO210 BR

User Manual

Extech DO210 User Manual

Certification

Extech DO210 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DO210 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.