Extech DO600

Medidor de Oxigênio Dissolvido à Prova d’água ExStik®

O medidor ExStik® II DO600 exibe o nível de oxigênio como percentual de saturação de 0 a 200. 0 por cento ou concentração de 0 a 20,00 ppm (mg/L). Ele apresenta compensação de altitude ajustável (0 a 20.000 ft em incrementos de 1.000 ft), compensação de salinidade ajustável de 0 a 50 ppt e um gráfico de barras analógico para indicar tendências. O medidor DO600 inclui um eletrodo DO, tampa protetora do sensor, tampa de membrana extra, eletrólito, quatro baterias CR-2032 de 3 V e uma alça de pescoço de 1,2 m (48").

Especificações

Especificações gerais
Oxigênio dissolvido (concentração) 0 a 20,00 ppm (mg/L)
Oxigênio dissolvido (saturação) 0 a 200,0%
Precisão básica da temperatura (contato) ±1 °C (1,8 °F)
Precisão básica do oxigênio dissolvido (saturação) 0,4 ppm (mg/L)
Resolução máx. da temperatura (contato) 0,1 °C/°F
Resolução máx. do oxigênio dissolvido (saturação) 0,01 ppm (mg/L)
Temperatura (contato) 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança IP57
Certificações CE
Dimensões 36 × 176 × 41 mm (1,4 × 6,9 × 1,6")
Garantia 2 anos
Peso 110 g (3,8 oz)
Potência 4 pilhas CR-2032 (3 V)

Recursos e suporte

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

Extech DO600 User Manual

Certification

Extech DO600 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DO600 Datasheet

User Manual

Extech DO600 User Manual GB

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.