Extech DO600-K
Kit Waterproof ExStik® II de medidor de oxigênio dissolvido à prova d’água
O DO600-K é um kit conveniente que acrescenta versatilidade para medir oxigênio dissolvido em laboratório ou no campo com cabo de extensão de 5 m e guarda-sonda com peso para facilitar as medições em tanques ou riachos. Completo com medidor ExStik® II DO, eletrodo DO, capa protetora do sensor, kit de membrana DO603 de reposição, cabo de extensão de 5 m (16 ft), guarda-sonda com peso, quatro baterias 3V CR-2032, alça de pescoço de 1,2 metros (48 in) e estojo rígido de transporte.
Recursos e suporte
Datasheet
Extech DO600-K Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.