Extech DO605

Módulo de reposição de oxigênio dissolvido ExStik®

Sensor de oxigênio dissolvido sobressalente para o medidor ExStik® DO

Especificações

Especificações gerais
Oxigênio dissolvido (concentração) 0 a 20,00 ppm (mg/L)
Oxigênio dissolvido (saturação) 0 a 200,0%
Precisão básica do oxigênio dissolvido (saturação) 0,4 ppm (mg/L)
Resolução máx. da temperatura (contato) 0,1 °F/ °C ±1,8 °F (1 °C)
Resolução máx. do oxigênio dissolvido (saturação) 0,01 ppm (mg/L)
Temperatura (contato) 0 a 50 °C (32 a 122 °F°)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP57
Dimensões 36 × 176 × 41 mm (1,4 × 6,9 × 1,6 pol)
Garantia 1/2 ano
Peso 110 g (3,8 oz)
Potência 4 x pilhas CR-2032 (3 V)

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.