Extech DO700

Medidor portátil de oxigênio dissolvido

O kit DO700 9 em 1 mede a concentração/saturação de DO, pH, mV, temperatura, condutividade, TDS, salinidade e resistividade. Compensação de salinidade automática e compensação de pressão barométrica manual para medições de oxigênio dissolvido (DO). Ele tem um botão de calibração automática de pH 4, 7 e 10 com a opção de calibração de três pontos para melhor precisão e compensação automática de temperatura. Completo com sonda DO, eletrodo de pH/mV/temperatura, célula de condutividade de polímero, soluções de calibração de pH e condutividade, baterias e estojo rígido.

Mede concentração/saturação de oxigênio dissolvido, pH, mV, condutividade, TDS, salinidade, resistividade e temperatura
Reconhece automaticamente 8 soluções de calibração das séries EUA, Europa e China
Compensação automática de temperatura (compensação não linear para água purificada <10S\/cm para melhorar a precisão da medição)

Especificações

Especificações gerais
Condutividade 0,00 to 199,9 mS
ORP -1.999 a + 1.999 mV
Oxigênio dissolvido (concentração) 0 a 40,00 mg/L
Oxigênio dissolvido (saturação) 0 a 200,0%
pH -2,0 a 19,99 pH
Precisão básica da condutividade ±1,5% FS
Precisão básica da resistividade ±1,5% FS
Precisão básica da salinidade ±1,5% FS
Precisão básica da temperatura (contato) ±1 °F/±0,5 °C
Precisão básica de pH ±0,02 pH
Precisão básica de TDS ±1,5% FS
Precisão básica do oxigênio dissolvido (concentração) ±1,5% FS
Precisão básica do oxigênio dissolvido (saturação) ±1,5% FS
Precisão básica ORP ±0,15 mV
Resistividade 0 a 100M cm
Resolução máx. da condutividade 0,01µS
Resolução máx. da resistividade 0,1
Resolução máx. da salinidade 0,01 ppt
Resolução máx. da temperatura (contato) 0,1°
Resolução máx. de pH 0,01 pH
Resolução máx. de TDS 0,01 mg/L
Resolução máx. do oxigênio dissolvido (concentração) 0,01 mg/l
Resolução máx. do oxigênio dissolvido (saturação) 0,10%
Resolução máx. ORP 1 mV
Salinidade 0 a 100 ppt
TDS 0 a 100 g/L
Temperatura (contato) pH/ORP: 0 a 50 °C (32 a 122 °F); 0 a 100 °C (32 a 212 °F)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP57
Dimensões 120 × 65 × 31 mm (4,7 × 2,6 × 1,2 pol)
Garantia 2 anos
Peso 180 g (6,3 oz)
Potência 2 x pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech DO700 BR

User Manual

Extech DO700 User Manual

Certification

Extech DO700 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DO700 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.