Extech DT100M

Medidor de distância a laser

O ’DT100M da Extech mede distâncias de até 100 m (330 ft). O dispositivo calcula área e volume e o teorema de Pitágoras integrado, permitindo que o usuário faça medições indiretas. Outros recursos incluem medição contínua com rastreamento de distância mín./máx., memória de 20 pontos, adição/subtração de leituras sequenciais, referência de borda dianteira ou traseira e uma função de piquetagem (stakeout). Visor LCD grande com iluminação quádrupla e revestimento de moldagem dupla. O dispositivo também tem um prático nível de bolha e vem com uma alça de punho e baterias.

Especificações

Especificações gerais
Cálculo da área 99.999 ft², 99.999 m²
Cálculo de volume 99.999 ft³, 99.999 m³
Distância 0,05 a 100 m (2 in a 330 ft)
Precisão básica da distância ±2 mm (±0,08 pol)
Resolução máx. da distância 0,0 in; 0,00 ft; 0,000 m
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 116 × 56 × 32 mm (4,6 × 2,2 × 1,3 pol)
Garantia 2 anos
Peso 100 g (3,5 oz)
Potência 2 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Certification

Extech DT100M Declaration of Conformity

User Manual

Extech DT40M DT60M DT100M User Manual

Datasheet

Extech DTxxM Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.