Produto descontinuado

Extech DT200

Laser Distance Meter

The Extech DT200 features a laser measurement accurate to 2mm (0.08 in) at 9.8 m (32 ft). It measures from 5 cm to 35 m (2 in to 115 ft). Historical Storage recalls the previous 10 records (measurements or calculations), and it automatically calculates area and volume. Continuous measurement function with min/max distance tracking updates every 5 seconds. It features addition/subtraction, front or rear edge reference, and indirect measurement using the Pythagorean Theorem. Includes a low battery indicator and auto power off function. Complete with carrying case and two AAA batteries.

Especificações

Especificações gerais
Cálculo da área 999.99ft², 999.99m²
Cálculo de adição de comprimento 99'11" (99.99m)
Cálculo de volume 999.99ft³, 999.99m³
Distância 2" to 115' (0.05 to 35m)
Precisão básica da distância ±0.08" ( ±2mm)
Resolução máx. da distância 0.001" (0.001m)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP54
Dimensões 4.5 × 1.9 × 1.1" (115 × 48 × 28mm)
Garantia 2 years
Peso 5.3oz (150g)
Potência 2 × AAA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

User Manual

Extech DT200 User Manual

Certification

Extech DT200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DT200 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.