Produto descontinuado

Extech DT300

Laser Distance Meter

The easy-to-use DT300 Laser Distance Meter accurately measures from 2" to 197' and can calculate area and volume. The integrated Pythagoras theorem also allows for the user to take indirect measurements. Other features include continuous measurement function with Min/Max distance tracking updates every 0.5 seconds, addition/subtraction, and front or rear edge reference. The DT300 has a double molded housing (IP54), low battery indicator, auto power-off function and comes complete with a carrying case and 2 AAA batteries.

Especificações

Especificações gerais
Cálculo da área 999.99 ft², 999.99 m²
Cálculo de adição de comprimento 99'11" (99.99m)
Cálculo de volume 999.99 ft³, 999.99 m³
Distância 2" to 197' (0.05 to 60m)
Precisão básica da distância ±0.06" ( ±1.5mm)
Resolução máx. da distância 0.001" (0.001m)
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança IP54
Certificações CE
Dimensões 4.5 × 1.9 × 1.1" (115 × 48 × 28mm)
Garantia 2 years
Peso 5.3oz (150g)
Potência 2 × AAA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

Certification

Extech DT300 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DT300 Datasheet

User Manual

Extech DT300 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.