Extech DT40M

Medidor de distância a laser

O ’DT40M da Extech mede distâncias de até 40 m (131 pés). Pode calcular a área e o volume e o teorema de Pitágoras integrado permite que o usuário faça medições indiretas. Outros recursos incluem medição contínua com rastreamento de distância mín/máx., memória de 20 pontos, adição/subtração de leituras sequenciais, referência de borda dianteira ou traseira e uma função de emboscada. Visor LCD grande com retroiluminação quádrupla e molde de revestimento duplo. Ele também tem um nível de mão nivelador e vem com uma pulseira e baterias.

Especificações

Especificações gerais
Cálculo da área 99.999 m², (99.999 pés²)
Cálculo de volume 99.999 m³, (99.999 pés³)
Distância 0,05 a 40 m (2" a 131 pés)
Precisão básica da distância ±2 mm (±0,08")
Resolução máx. da distância 0,000 m, 0,0", 0,00 pés
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 116 × 56 × 32 mm (4,6 × 2,2 × 1,3")
Garantia 2 anos
Peso 100 g (3,5 oz)
Potência 2 x pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

Extech DT40M DT60M DT100M User Manual

Datasheet

Extech DTxxM Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.