Produto descontinuado

Extech DT500

Medidor de distância a laser com Bluetooth®

Visualize as medições de distância feitas pelo Extech DT500 a partir de uma área remota em seu dispositivo iOS. Ele funciona com um aplicativo gratuito da Apple para exibir valores grandes e fáceis de ler de até 10 m (30 pés) de distância e mede até 70 m (229 pés) com uma placa-alvo. Além das medições de distância, o nível de mão nivelador integrado do medidor’ fornece orientação visual fácil para determinar se uma superfície está nivelada. Função de medição contínua com atualizações de rastreamento de distância mín/máx a cada 5 segundos e calculo automático de área e volume. Completo com estojo de transporte, tripé para montagem e 2 pilhas AA

Especificações

Especificações gerais
Cálculo da área 999,99 m², (999,99 pés)²
Cálculo de adição de comprimento 99,99 m (99'11")
Cálculo de volume 999,99 m³, (999,99 pés)³
Distância 0,05 a 70 m (2" a 229') com uma placa-alvo, 0,05 a 50 m (2" a 164') sem uma placa-alvo
Precisão básica da distância ±1,5 mm (±0,06")
Resolução máx. da distância 0,001 m (0,0625")
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP54
Dimensões 135 × 58 × 33 mm (5,3 × 2,3 × 1,3")
Garantia 2 anos
Peso 203 g (7,2 oz)
Potência 2 x pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

Certification

Extech DT500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DT500 Datasheet

User Manual

Extech DT500 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.