Extech DT60M

Medidor de distância a laser

O Extech DT60M mede distâncias de até 60 m (196 pés). Pode calcular a área e o volume, e o teorema de Pitágoras integrado permite que o usuário faça medições indiretas. Outros recursos incluem medição contínua com rastreamento de distância mín/máx., memória de 20 pontos, adição/subtração de leituras sequenciais, referência de borda dianteira ou traseira e uma função de emboscada. Visor LCD grande com retroiluminação quádrupla e molde de revestimento duplo. Ele também tem um nível de bolha útil e vem com uma pulseira e pilhas.

Especificações

Especificações gerais
Cálculo da área 99.999 m², 99.999 pés²
Cálculo de volume 99.999 m³, 99.999 pés³
Distância 0,05 a 60 m (2 pol a 196 pés)
Precisão básica da distância ±2 mm (±0,08 pol)
Resolução máx. da distância 0,0 in, 0,00 pés, 0,000 m
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 116 × 56 × 32 mm (4,6 × 2,2 × 1,3 pol)
Garantia 2 anos
Peso 100 g (3,5 oz)
Potência 2 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech DT40M DT60M DT100M User Manual

Datasheet

Extech DTxxM Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.