Produto descontinuado

Extech DV20

Detector de tensão CA e lanterna

O Extech DV20 é um detector de tensão sem contato de bolso projetado para verificações rápidas de tensão em fios energizados antes do teste. Outros recursos deste detector são uma lanterna LED para iluminação de áreas com pouca iluminação, estrutura robusta moldada duplamente e classificação de segurança CAT III-600 V. Projetado para uso em circuitos de 50/60 Hz. Vem com duas pilhas AAA e guia do usuário.

Especificações

Especificações gerais
Detecção de tensão (sem contato) 100 V a 600 V CA
Distância de Detecção <0,2 pol.
Indicação audível/visível LED piscando
Lanterna integrada Sim
Largura de banda de frequência 50/60Hz
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 600V
Certificações CE, UL
Garantia 2 anos
Potência 2 x baterias AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Certification

Extech DV20 Declaration of Conformity

User Manual

Extech DV20 User Manual

Datasheet

Extech DV20 Datasheet

Datasheet

Extech EA10 EA15 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.