Produto descontinuado

Extech DV23

Detector de tensão sem contato

Use o Extech DV23 para verificar rapidamente a presença de fios energizados antes de realizar qualquer teste elétrico. Adequado para testagem de isolação de fios ou tomadas, este detector de tensão CA com lanterna realiza a detecção sem contato e medições de tensão CA de 50 a 600 V (50/60 Hz). Um LED vermelho indica a presença de tensão. Vem com duas pilhas AAA.

Especificações

Especificações gerais
Detecção de tensão (sem contato) 50V a 600V CA
Distância de Detecção <0,2 pol.
Indicação audível/visível Bipe, LED piscando
Largura de banda de frequência 50/60Hz
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIV - 600 V
Certificações CE, UL
Dimensões 159 × 25 mm (6,25 × 1 pol.)
Garantia 2 anos
Peso 42 g (1,5 oz)
Potência 2 x baterias AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech DV23 User Manual

Certification

Extech DV23 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DV23 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.