Produto descontinuado

Extech DV24

Detector de tensão CA de ampla faixa com lanterna

Constate rapidamente a presença de fios energizados antes de testar com o DV24. Adequado para testagem de isolação de fios ou tomadas, este detector de tensão CA com lanterna realiza a detecção sem contato e medições de tensão CA de 50 a 1.000 V (50/60 Hz). O indicador LED vermelho mostra a presença de tensão. Categoria de segurança CAT IV-1000 V Vem com duas pilhas AAA e guia do usuário.

Especificações

Especificações gerais
Detecção de tensão (sem contato) 50 V a 1000 V CA
Distância de Detecção <0,2 in
Indicação audível/visível LED piscando
Lanterna integrada Sim
Largura de banda de frequência 50/60 Hz
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIV - 1000 V
Certificações CE, UL
Dimensões 159 × 25 mm (6,25 × 1 pol.)
Garantia 2 anos
Peso 42 g (1,5 oz)
Potência 2 x pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech DV24 User Manual

Certification

Extech DV24 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DV24 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.