Extech DV25

Detector de Tensão CA de Faixa Dupla com lanterna

O Extech DV25 é um Detector NCV de Alcance Duplo que combina dois modelos em um. O alcance baixo mede até 24 volts e o alcance alto vai até 1.000 volts. Inclui indicação sonora e visual, revestimento robusto duplamente reforçado e uma lanterna LED integrada. Completo com 2 pilhas AAA.

Tamanho de bolso, com duas faixas de seleção
Oferece detecção sem contato de tensão CA de 24 a 1000 VCA ou de 100 a 1000 VCA
Corpo robusto de moldagem dupla e lanterna brilhante embutida
Indicação de tensão sonora e visual

Especificações

Especificações gerais
Detecção de tensão (sem contato) 24 V a 1000 V CA; 100 V a 1000 V CA
Distância de Detecção <0,2 in
Indicação audível/visível Alerta sonoro, LED piscando
Lanterna integrada Sim
Largura de banda de frequência 50 a 60 Hz
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIV - 1000 V
Certificações UL
Dimensões 159 × 25 mm (6,25 × 1 pol.)
Garantia 2 anos
Peso 42 g (1,5 oz)
Potência 2 x pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech DV25 Datasheet

Certification

Extech DV25 Declaration of Conformity

User Manual

Extech DV25 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.