Produto descontinuado

Extech DV26

Detector de tensão sem contato com lanterna

O DV26 é um detector de tensão sem contato com uma lanterna integrada. Ele detecta a tensão CA de 100 a 1000 V VCA sem contato e avisa o usuário com LEDs e alertas sonoros. O DV26 possui um corpo robusto de moldagem dupla, categoria de segurança CAT III 1000 V ou CAT IV 600 V e vem completo com garantia de um ano e duas pilhas AAA.

Especificações

Especificações gerais
Detecção de tensão (sem contato) 100 a 1000 V CA
Indicação audível/visível Alerta sonoro, LED piscando
Lanterna integrada Sim
Largura de banda de frequência 50 a 60 Hz
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 1000 V, CATIV - 600 V
Certificações CE, UL
Dimensões 159 × 25 mm (6,25 × 1 pol.)
Garantia 2 anos
Peso 42 g (1,5 oz)
Potência 2 x pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Certification

Extech DV26 Declaration of Conformity

User Manual

Extech DV26 User Manual

Datasheet

Extech DV26 Datasheet

Datasheet

Extech EA10 EA15 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.