Extech DV30

Detector de tensão CA ajustável sem contato

O Extech DV30 é um detector de tensão sem contato com ajuste de sensibilidade para identificar a fonte de tensão. Detecção de tensão CA de 12 V a 600 VCA; classificação de segurança CAT III-600 V. Completo com quatro pilhas de botão LR44 e clipe de bolso.

Especificações

Especificações gerais
Ajuste de sensibilidade Sim
Detecção de tensão (sem contato) 12 a 600 V CA
Indicação audível/visível Alerta sonoro, LED piscando
Largura de banda de frequência 50 a 500 Hz
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III - 600 V
Certificações CE, UL
Dimensões 155 × 28 × 25 mm (6,3 × 0,75 × 1 pol.)
Garantia 2 anos
Peso 42 g (2 oz)
Potência 4 x baterias LR44 (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech DV30 User Manual

Datasheet

Extech DV30 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.