Produto descontinuado

Extech DV40

Detector de tensão CA + termômetro infravermelho

Verifique rapidamente a presença de fios energizados antes de testar. Adequado para saídas ou para testes de isolamento de fios. O modelo DV40 combina um detector de tensão CAT III - 1.000 V com uma ampla faixa de 50 a 1.000 Volts com um termômetro infravermelho que pode medir e exibir temperaturas de superfície sem contato na tela LCD integrada usando uma relação de 1:1 entre distância e alvo de -30° C a 230° C (-20° F a 445° F). Inclui 3 baterias LR44.

Especificações

Especificações gerais
Detecção de tensão (sem contato) 50 a 1.000 V CA
Distância de Detecção <1 pol.
Emissividade 0,95 (fixa)
Indicação audível/visível LED piscando
Largura de banda de frequência 50 a 60 Hz
Precisão básica da temperatura (IV) ±2% da leitura ou ±4 ̊F/2 ̊C (acima de 77°F); ±6 ̊F/3 ̊C (abaixo de 77°F); ±8 ̊F/4 ̊C (abaixo de -8°F)
Relação de distância até o alvo 1:1
Resolução máx. da temperatura (IV) 0,1°F/°C; 1°F/°C
Temperatura [IV] -30 a 230° C (-20 a 445° F)
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III - 1.000 V
Certificações CE, ETL
Dimensões 159 × 25 mm (6,25 × 1 pol.)
Garantia 2 anos
Peso 42 g (1,48 oz)
Potência 3 x baterias LR44 (1,5 V)

Recursos e suporte

Certification

Extech DV40 Declaration of Conformity

User Manual

Extech DV40 User Manual

Datasheet

Extech DV40 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.