Produto descontinuado

Extech DV50

Detector telescópico de tensão CA

O Extech DV50 detecta tensão CA (6 VCA a 1.000 VCA) em bueiros, tomadas, disjuntores e caixas de junção. A sonda telescópica se estende até atingir uma distância de 1 m (39 pol.). Vem com duas baterias LR44 e guia do usuário.

Especificações

Especificações gerais
Ajuste de sensibilidade Sim
Detecção de tensão (sem contato) 6 a 1.000 V CA
Indicação audível/visível Alerta sonoro, LED piscando
Largura de banda de frequência 50 a 60 Hz
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III - 1.000 V, CAT IV - 600 V
Dimensões 195 × 62 × 30 mm (7,7 × 2,4 × 1,2 pol)
Garantia 1 ano
Peso 148 g (5,2 oz)
Potência 2 × baterias de botão LR44 (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech DV50 User Manual

Datasheet

Extech DV50 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.