Extech DV690

Detector de alta tensão sem contato (69 kV)

O Extech DV690 é um detector de tensão robusto e confiável capaz de detectar com rapidez e segurança até 69 kV em sistemas elétricos de alta tensão (HV). Esta ferramenta sem contato de nível industrial proporciona uma camada extra de proteção para qualquer pessoa que trabalhe em torno de sistemas elétricos de alta tensão, incluindo concessionárias de energia elétrica, recuperação pós-tempestade, telecomunicações e profissionais de segurança pública. Alarmes sonoros e visuais notificam os usuários sobre a presença de tensão perigosa, alertando a todos sobre manter uma distância segura em locais perigosos. Além disso, cinco opções flexíveis para a montagem facilitam a operação do dispositivo para realizar o trabalho com eficiência.

Detectar alta tensão perigosa a uma distância segura
Cumprir a NFPA 70E, OSHA 1910 Subparte S e OSHA 1926 Subparte K
O corpo durável IP54 inclui uma alça de mão texturizada para fácil operação ao usar luvas; queda testada a 1,2 m (4 pés)
Receba um aviso claro de alta tensão do alarme sonoro de 106 dB e do LED vermelho brilhante

Especificações

Especificações gerais
Detecção de tensão (sem contato) 100 V CA a 69 kV CA
Indicação audível/visível Bipe (>106 dB a 0 cm), LED intermitente (507 lux)
Largura de banda de frequência 50/60 Hz
Teste de queda 4 pés (2 m)
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança EN 61326-1
Certificações CE
Classificação IP IP54
Dimensões 133 × 77 × 52 mm (5,24 × 3,03 × 2,05 pol.)
Garantia 2 anos
Peso 220 g (0,49 lb)
Potência 3 x pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

Brochure

FLIR Folheto Sobre Energia Renovável Eólica BR

Datasheet

Extech DV690 Datasheet

User Manual

Extech DV690 User Manual

Certification

Extech DV690 Declaration of Conformity

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.