DVA30

Detector de tensão e corrente CA sem contato

O Extech DVA30 é o único detector de corrente/tensão dois em um projetado para testes elétricos. Ele detecta tensão CA de 12 volts a 600 V e corrente CA de 200 mA (distância de 0,2 pol.) para grandes fluxos de corrente, até 1000 A, a uma distância. Os ajustes de sensibilidade aumentam ou reduzem o limite de acionamento do sensor. Indicadores sonoros e visuais mostram a presença de corrente ou tensão. O DVA30 pode ser usado para rastrear fios ocultos em paredes e pisos, identificar fios quentes, rastrear fluxo de corrente atrás de paredes, em conduítes, através de concreto ou subterrâneo. A sensibilidade é alta o suficiente para disparar em HVAC de baixa tensão ou níveis de sinal semelhantes. Completo com quatro baterias de botão LR44 e clipe de bolso.

Detecta uma faixa de tensão e corrente, com sensibilidade ajustável
Faixa de corrente CA sem contato de 200 mA a 1000 A e faixa de tensão de 12 V a 600 VCA
Detecta através de fios blindados, conduíte e disjuntor metálico ou caixas de junção
Ajuste de sensibilidade para aumentar ou reduzir o limite de acionamento do sensor

Especificações

Especificações gerais
Ajuste de sensibilidade Sim
Detecção de corrente (sem contato) 200 mA a 1.000 A CA
Detecção de tensão (sem contato) 12 a 600 V CA
Distância de Detecção 0,2 pol.
Indicação audível/visível Alerta sonoro, LED piscando
Largura de banda de frequência 50 a 500 Hz
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III - 600 V
Certificações CE, UL
Dimensões 192 × 31 × 24 mm (7,6 × 1,2 × 0,9 pol.)
Garantia 2 anos
Peso 60 g (2,1 oz)
Potência 4 x baterias LR44 (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech DVA30 Datasheet

User Manual

Extech DVA30 User Manual

User Manual

Extech DVA30 User Manual GB

Datasheet

Extech EA10 EA15 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.