Produto descontinuado

FLIR E4

Câmeras de Infravermelho com MSX®

A câmera termográfica FLIR E4 é uma ferramenta de solução de problemas que é fácil de usar em construções e equipamentos elétricos e mecânicos. Encontre problemas ocultos, faça medições de temperatura precisas e confirme que os reparos foram feitos corretamente com a ajuda da resolução de infravermelho de 80 x 60 (4.800 pixels) e os aprimoramentos do Multi-Spectral Dynamic Imaging (MSX®).

Com um tempo de operação de 4 horas, baterias intercambiáveis, teste de queda de 2 m (6,6 pés) e classificação IP54, uma câmera da Série Ex é a companhia perfeita para levar em sua mala de ferramentas.
A FLIR E4 com Wi-Fi apresenta resolução térmica de 80 × 60 (4.800 pixels) ± 2% de precisão, medições de ponto quente/frio e controles de emissividade que atendem às necessidades da sua aplicação e do seu orçamento.
O E4 tem um detector de 4.800 pixels nítido que é do tamanho certo para sua aplicação e para seu orçamento.
A câmera Série Ex é uma ferramenta que você pode começar a usar imediatamente, pois ela conta com uma lente sempre focada, captura de imagem simples com um botão e telas de navegação intuitivas que você pode operar com uma mão.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 80 × 60 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <0,15 °C (0.27 °F)/<150 mK
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente 10 °C a 35 °C (+50 °F a 95 °F) e temperatura de objetos acima de +0 °C (+32 °F)
Campo de visão (FOV) 45° x 34°
Modos de Imagem Thermal MSX®, térmico, picture-in-picture, combinação térmica, câmera digital
Display 3.0" LCD em cores de 320 × 240
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 45° x 34°
Cor Preto e cinza
Distância Focal Mínima 0,5 m (1.6 ft.)
Faixa Espectral 7,5-13 µm
Foco Sem foco
Frequência da Imagem 9 Hz
Imagens Dinâmicas Multiespectrais (MSX) Imagem infravermelha melhorada com detalhe de câmera de luz visível
Modo FLIR Screen-EST No
Modos de Imagem Thermal MSX®, térmico, picture-in-picture, combinação térmica, câmera digital
Número f 1,5
Paletas de cores Preto e branco, ferro e arco-íris
Resolução de IV 80 × 60 pixels
Resolução espacial (IFOV) 10,3 mrad
Sensibilidade Térmica/NETD <0,15 °C (0.27 °F)/<150 mK
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado
Medição e análise
Comandos de Configuração Adaptação local de unidades, idioma, formatos de data e hora
Correção de temperatura aparente refletida Automática e baseada na entrada de temperatura refletida
Dimensões da câmera (C x L x A) 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in.)
Faixa de Temperatura de Objetos -4°F a +482°F (-20°C a +250°C)
Peso da câmera com bateria 0,575 kg (1.27 lb.)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente 10 °C a 35 °C (+50 °F a 95 °F) e temperatura de objetos acima de +0 °C (+32 °F)
Interface do usuário
Display 3.0" LCD em cores de 320 × 240
Comunicação e armazenamento de dados
Formatos de Arquivo JPEG padrão, com dados de medição de 14 bits inclusos
Interface Micro USB: Transferência de dados para e de computadores e dispositivos Mac
Operação de CA Adaptador de CA, entrada de 90–260 V CA, saída de 5 V CC para a câmera
Wi-Fi N/A
Potência
Gerenciamento de Energia Desligamento automático
Sistema de carregamento A bateria é carregada dentro da câmera ou em um carregador específico.
Tempo de Carregamento 2,5 horas para 90% da capacidade na câmera. 2 horas no carregador.
Dados ambientais e certificações
Certificações UL, CSA, CE, PSE e CCC
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC •WEEE 2012/19/CE •RoHs 2011/65/CE •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR Parte 15 Classe B
Espectro de Rádio N/A
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40°F a +158°F (-40°C a +70°C)
Faixa de Temperatura Operacional +5°F a +122°F (-15°C a +50°C)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24h, 95% de umidade relativa
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Geral
Lista de Conteúdos •Câmera de infravermelho •Caixa rígida de transporte •Bateria (dentro da câmera) •Cabo USB •Fonte de alimentação/carregador com plugues nos padrões da União Europeia, Reino Unido, EUA e Austrália •Documentação impressa
Tamanho da Embalagem 385 x 165 x 315 mm (15,2 x 6,5 x 12,4 pol.)

Acessórios

  1. Tool Belt (T911093)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Ex-Series Datasheet

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

User Manual

FLIR Ex Series User Manual

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.