Produto descontinuado

FLIR E40bx

Câmeras de Infravermelho Avançadas com MSX®

A FLIR E40bx fornece um método sem contato preciso para descobrir e diagnosticar falhas de construção, de vazamentos no telhado a falhas no isolamento. Encontre problemas ocultos e confirme que os reparos foram feitos corretamente graças a imagens nítidas do detector de infravermelho de 19.200 (160 x 120) pixels e detalhes dos aprimoramentos de imagem com o MSX. Esta câmera resistente e testada contra quedas pode ser usada em ambientes adversos e ainda lhe fornecer a mais recente tecnologia, como uma moderna tela sensível ao toque e conectividade sem fios.

Não Perca Nada
O detector de 19.200 pixels nítido, a sensibilidade térmica de <0,045°C e a precisão de ±2% da E40bx oferecem a melhor clareza de imagem com preço acessível.
Carregue os dados ou mesmo vídeo termográfico em streaming ao vivo para o aplicativo móvel FLIR Tool para compartilhamento e criação de relatórios instantâneos.
Use a tela sensível ao toque da E40bx para adicionar até três pontos móveis e três áreas de caixa, com opções de medição de MÁX/MÍN/MÉD.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 160 × 120 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <0,045 °C a +30 °C (+86°F)/45 mK
Faixa de Temperatura • De –20 °C a +120 °C (de –4 °F a +248 °F) • De 0 °C a +650 °C (de +32 °F a +1202 °F)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperaturas ambiente de 10 °C a 35 °C (+50 °F a 95 °F)
Campo de visão (FOV) 25° x 19°
Modos de Imagem Imagem infravermelha, imagem visual, MSX, picture-in-picture, galeria de miniaturas
Display Tela sensível ao toque, 3,5 pol. LCD, 320 × 240 pixels
Geração de imagem e óptica
Alinhamento a Laser A posição é exibida automaticamente na imagem infravermelha
Campo de visão (FOV) 25° x 19°
Comprimento Focal 18 mm (0.7 in.)
Câmera Digital Integrada 3,1 Mpixels (2048 × 1536 pixels) e uma luz LED
Distância Focal Mínima 0,4 m (1.31 ft.)
Faixa Espectral 7,5 a 13 µm
Foco Manual
Laser Ativado por botão específico
Modos de Imagem Imagem infravermelha, imagem visual, MSX, picture-in-picture, galeria de miniaturas
Número f 1,3
Padrão de Vídeo CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
Paletas de cores Arctic, Gray, Iron, Lava, Rainbow e Rainbow HC
Picture-in-Picture Área de infravermelho na imagem visual
Resolução de IV 160 × 120 pixels
Resolução espacial (IFOV) 2,72 mrad
Sensibilidade Térmica/NETD <0,045 °C a +30 °C (+86°F)/45 mK
Streaming de vídeo IV radiométrico Totalmente dinâmico para PC usando USB
Taxa de Quadros 60Hz
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), com microbolômetro não refrigerado
Zoom Digital
Medição e análise
Caixa de Área 3 caixas de área (imagem completa com mín/máx/méd)
Comandos de Configuração Adaptação local de unidades, idioma, formatos de data e hora
Correção de Emissividade Variável de 0,01 a 1,0 ou selecionada na lista de materiais
Correções de Medição Temperatura refletida, transmissão óptica e transmissão atmosférica
Diferença de Temperatura Delta de temperatura entre as funções de medição ou a temperatura referencial
Dimensões da câmera (C x L x A) 246 × 97 × 184 mm (9.7 × 3.8 × 7.2 in.)
Faixa de Temperatura • De –20 °C a +120 °C (de –4 °F a +248 °F) • De 0 °C a +650 °C (de +32 °F a +1202 °F)
Fotômetro 3
Modos de Medição Ponto quente/frio automático, Isotérmico (acima/abaixo/intervalo)
Peso da câmera com bateria 0,869 kg (1.91 lb.)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperaturas ambiente de 10 °C a 35 °C (+50 °F a 95 °F)
Temperatura Referencial -
Interface do usuário
Display Tela sensível ao toque, 3,5 pol. LCD, 320 × 240 pixels
Geração de Relatório Software Flir Tools especificamente criado para oferecer um modo fácil para criar relatórios de inspeção. Está disponível nas principais plataformas – Android, Windows, MacOS e iOS.
Texto Texto da lista predefinida ou teclado na tela sensível ao toque
Voz 60 segundos (via Bluetooth)
Comunicação e armazenamento de dados
Antena Interno
Armazenamento de Imagem JPEG padrão, incluindo dados de medição digitais, no cartão de memória
Bluetooth Faixa de frequência: 2402-2480 MHz
Cartão SD Um slot para cartões de memória SD removíveis
METERLiNK Conexão sem fios (Bluetooth) para: Medidores FLIR com METERLiNK
Modo de Armazenamento de Imagem Armazenamento simultâneo de imagens em infravermelho, visual e MSX
Operação de CA Adaptador de CA, entrada de 90–260 V CA, saída de 12 V para a câmera
Saída de Vídeo Composto
Tipo de Conector de Vídeo Tomada de 4 polos de 3,5 mm
USB •USB-A: Conectar dispositivo USB externo •USB Mini-B: Transferência de dados de e para computadores/vídeo colorido descompactado
USB – Padrão USB Mini-B: 2,0
USB – Tipo de Conector •Conector USB-A •Conector USB Mini-B
Wi-Fi •Padrão: 802.11 b/g •Faixa de frequência: 2412-2462 MHz •Potência máx. de saída: 15 dBm
Potência
Capacidade da bateria 4,4 Ah, a +20 °C - +25 °C (+68 °F a +77 °F)
Gerenciamento de Energia Desligamento automático e modo de suspensão (usuário selecionável)
Sistema de carregamento Na câmera (adaptador CA ou 12 V a partir de um veículo) ou carregador para 2 baterias
Temperatura de Carregamento +32°F a +113°F (0°C a +45°C)
Tempo de Carregamento 4 horas para 90% da capacidade, status do carregamento indicado por LEDs
Tempo de inicialização a partir do modo de suspensão Instantâneo ativado
Tempo Operacional da Bateria Aprox. 4 horas a uma temperatura ambiente de +25 °C (+77 °F) em uso comum
Tensão da bateria 3,7 V
Tipo de bateria Bateria recarregável de íon-lítio
Dados ambientais e certificações
Campos magnéticos EN 61 000-4-8, nível de teste 5 para campo contínuo (ambiente industrial severo)
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
Classificação do Laser Classe 2/Laser diodo AlGalnP semicondutor: 1 mW/635 nm (vermelho)
EMC •ETSI EN 301 489-1 (rádio) •ETSI EN 301 489-17 •EN 61000-6-2 (Imunidade) •EN 61000-6-3 (Emissão) •FCC 47 CFR Parte 15 B (Emissão) •ICES-003
Encapsulamento IP 54 (IEC 60529)
Espectro de Rádio •ETSI EN 300 328 •FCC Parte 15.247 •RSS-247 Edição 2
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40°F a +158°F (-40°C a +70°C)
Faixa de Temperatura Operacional -4°F a +248°F (-20°C a +120°C)
Montagem em Tripé UNC ¼"-20 (adaptador necessário)
Queda 2 m (6.6 ft.)
Segurança EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24h, 95% de umidade relativa de +25 °C a +40 °C (+77 °F a +104 °F)/2 ciclos
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Geral
Embalagem Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) + FLIR Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription)
Material •Policarbonato + acrilonitrila butadieno estireno (PC-ABS) •Magnésio thixomold •Elastômero termoplástico (TPE)
Tamanho da Embalagem 500 x 190 x 370 mm (19,7 x 7,5 x 14,6 pol.)

Acessórios

  1. Tripod Adapter (T198486)
  1. Tool Belt (T911093)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Exx Firmware v4.13.0 - P N: 645xx & 646xx

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Download

FLIR Exx Firmware v2.27.16 - P N: 490xx

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.