Produto descontinuado

FLIR E40sc Test Kit

Câmera Termográfica de Bancada

O Kit de Teste de Bancada FLIR E40sc é a escolha perfeita quando você precisa de uma câmera portátil e flexível, para uso no laboratório de ciência ou engenharia. A E40sc oferece imagens de onda longa, com milhares de pontos de medição de temperatura em seu alvo, para resultados mais confiáveis e abrangentes do que com um termopar ou pirômetro de ponto. Juntamente com as opções de lentes do kit e o software de análise, o kit E40sc é a mais segura solução para medição de temperatura para laboratórios industriais e de pesquisa e desenvolvimento.

Teste Térmico de Bancada Avançado
Medições sem contato até tamanhos do ponto de 50 µm e em 19.200 (160 x 120) pixels eliminam a suposição ao encontrar pontos quentes.
Com precisão de ±2% e sensibilidade térmica/NETD de <70 mK, a E40sc oferece detecção fina de variações térmicas precisas.
Transmita por streaming dados diretamente para um computador via USB, ou use o Wi-Fi para fazer upload de imagens gravadas para o aplicativo FLIR Tools.

Especificações

Destacado
Resolução 160×120
Sensibilidade <0,07 °C a +30 °C/70 mK
Faixa de Temperatura -20°C a 650°C 0°C a 650°C
Geração de imagem e óptica
Análise na Câmera Ponto central Ponto quente Ponto frio 3 Pontos Diferença de temperatura [duas versões]
Câmera Digital Integrada 3,1 MPixel
Resolução 160×120
Sensibilidade <0,07 °C a +30 °C/70 mK
Streaming de Dados Digitais para PC via USB
Tamanho Mínimo do Ponto 1,1mm
Medição e análise
Faixa de Temperatura -20°C a 650°C 0°C a 650°C
Gráfico de Tempo x Temperatura Sim
Precisão ±2 °C ou ±2% da leitura
Geral
Inclui Software ResearchIR Sim

Acessórios

  1. Tripod Adapter (T198486)

Recursos e suporte

Webinars gravados

Thermal Benchtop Kit Webinar

Assista agora

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.