FLIR E5 Pro

Câmera de infravermelho Série Pro com a nuvem Ignite™

Product Variations

A FLIR E5 Pro é uma câmera termográfica robusta de apontar e capturar, que ajuda você a trabalhar com uma eficiência jamais vista em inspeções de edifícios, HVAC, automotivas, elétricas e mecânicas em geral. Localize e identifique problemas rapidamente, com resolução térmica de 160 × 120 (19.200 pixels) e imagens térmicas vibrantes, suportadas pelo aprimoramento MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), patenteado pela FLIR. Com uma tela sensível ao toque de 3,5 polegadas e 640 × 480, a E5 Pro simplifica seu fluxo de trabalho. Edite e organize suas fotos, adicione notas detalhadas e carregue os arquivos diretamente da câmera na nuvem FLIR Ignite, para ter acesso prático de qualquer dispositivo. Compartilhe imagens com clientes e crie relatórios rápidos diretamente no FLIR Ignite ou crie relatórios avançados no FLIR Thermal Studio.

Todas as novas compras da FLIR série Ex Pro incluem uma garantia estendida FLIR Protect, assinatura FLIR Ignite Pro de 12 meses e treinamento sobre a FLIR série Ex Pro e os fundamentos de IV pela FLIR Academy, tornando-a a câmera termográfica de melhor valor de sua classe e uma ferramenta essencial para seu trabalho diário.

Aprimoramento de imagem MSX

Todas as câmeras termográficas Ex Pro-Series apresentam a exclusiva Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX®) da Flir, que adiciona detalhes importantes da câmera de luz visível integrada a toda a imagem de infravermelho em tempo real. O resultado: uma imagem térmica completa, nítida, com características de luz visível que lhe permite reconhecer instantaneamente onde se encontra o padrão de calor problemático. MSX em tempo real de modo que você pode ver os resultados imediatamente no LCD da câmera.

Atualizações Over-the-Air Mantenha sua Câmera Atualizada

Com atualizações Over-the-air (OTA), sua câmera Flir sempre terá o firmware, correções de erros e recursos mais recentes. Ao conectar sua câmera à internet, ela pesquisará automaticamente por atualizações de firmware.

Relatórios profissionais que ajudam o seu cliente e a sua empresa

Com o software certo de análise de imagens e geração de relatórios, você melhora a eficiência dos seus negócios ao facilitar a compreensão do problema para os clientes e proporcionar a ele a garantia de que você o corrigiu.

O serviço em nuvem Flir Ignite permite fazer backup de imagens diretamente na nuvem, organizar e editar arquivos e criar relatórios simples. E para edição e geração de relatórios avançados, há o Flir Thermal Studio Suite: um software de desktop que oferece processamento em lote, ferramentas de medição ricas em recursos e relatórios personalizados.

Economize tempo com o nível/amplitude de um toque

O nível/amplitude de um toque permite que você escolha uma área de foco pequena em uma imagem térmica, somente com um toque na tela, e a câmera ajustará automaticamente o nível e a amplitude com base no contraste térmico naquele ponto da imagem. O resultado: economia de tempo em ajustes manuais.

Torne-se um especialista no Thermal Studio

Aprenda a editar e a analisar imagens para produzir relatórios personalizados usando o software FLIR Thermal Studio Suite, com treinamento on-line do Centro de Treinamento de Infravermelho. Esta aula virtual abrange tudo o que você precisa saber, incluindo: 

  • Como ajustar parâmetros de imagem e otimizar o contraste térmico
  • Como criar funções em lote para processamento de imagens
  • Como criar um novo modelo de relatório
Edite e organize suas fotos, adicione notas detalhadas e carregue os arquivos diretamente da câmera na nuvem FLIR Ignite, para ter acesso prático de qualquer dispositivo.
A tecnologia MSX® (geração de imagens dinâmicas multiespectrais), patenteada pela FLIR, fornece imagens térmicas altamente detalhadas para ajudar você a reconhecer rapidamente onde está o problema.
Compartilhe imagens instantaneamente e crie relatórios rapidamente no FLIR Ignite ou crie relatórios avançados para clientes FLIR Ignite ou no FLIR Thermal Studio.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 160 × 120 (19,200 pixels)
Sensibilidade Térmica/NETD <0.06°C (0.11°F) / <60 mK at 30°C (86°F)
Precisão ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Campo de visão (FOV) 33° × 25°
Câmera Digital 5 MP
Modos de Imagem Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Display 3.5 in. 640 × 480 color LCD
Mídia de Armazenamento Internal memory and onboard FLIR Ignite cloud connectivity (with Wi-Fi)
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 33° × 25°
Câmera Digital 5 MP
Distância Focal Mínima 0.36 m (1.18 ft)
Faixa Espectral 7.5 µm to 13 µm
Foco Focus free
Frequência da Imagem 9 Hz
Modos de Imagem Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Número f 1.4
Paletas de cores Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Picture-in-Picture IR area on visual image
Resolução de IV 160 × 120 (19,200 pixels)
Resolução espacial (IFOV) 3.7 mrad
Sensibilidade Térmica/NETD <0.06°C (0.11°F) / <60 mK at 30°C (86°F)
Tipo de Detector Uncooled microbolometer
Medição e análise
Correção de Medições Emissivity; matt/semi-matt/semi-gloss + custom value, Reflected apparent temperature, Atmospheric compensation
Delta T Yes, NFPA 70B compliant
Dimensões da câmera (C x L x A) 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Faixa de Temperatura de Objetos -20°C to 400°C (-4°F to 752°F) in two ranges
Fotômetro Center spot; box with min./max.
Isotérmico Above alarm, below alarm
Peso da câmera com bateria 0.590 kg (1.30 lb)
Precisão ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Interface do usuário
Display 3.5 in. 640 × 480 color LCD
Tela sensível ao toque Capacitive touch
Texto Text annotation on image using onscreen keyboard
Comunicação e armazenamento de dados
Mídia de Armazenamento Internal memory and onboard FLIR Ignite cloud connectivity (with Wi-Fi)
Wi-Fi Standard: 802.11 a/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
Potência
Gerenciamento de Energia Automatic shut-down
Sistema de carregamento Battery is charged inside the camera or in specific charger.
Tempo de Carregamento 2 hours
Tempo Operacional da Bateria 4 hours
Tipo de bateria Rechargeable Lithium ion battery
Dados ambientais e certificações
Certificações UL, CSA, CE, PSE and CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Part 15 Class B
Encapsulamento IP54 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Faixa de Temperatura Operacional -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Teste de queda 2 m (6.6 ft)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Geral
Lanterna Bright LED
Lista de Conteúdos Infrared camera, hard transport case, battery (inside camera), power supply (with EU, UK, US and AU plugs), FLIR Thermal Studio Starter, and printed documentation
Peso 0.610 kg (1.34 lbs)
Tamanho (C x L x A) 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Tamanho da Embalagem 385 × 165 × 315 mm (15.2 × 6.5 × 12.4 in)

Acessórios

  1. Tool Belt (T911093)

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos de suporte adicionais da Ex Pro-Series, acesse Support.FLIR.com

Webinars gravados

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Saiba como

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

FLIR Ex Pro-Series Datasheet

User Manual

FLIR Ex Pro Series User Manual

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.