Produto descontinuado

FLIR E5 WiFi

Câmera de Infravermelho com MSX® e Wi-Fi

A FLIR E5 com Wi-Fi é uma poderosa ferramenta de medição de temperatura perfeita para diagnosticar problemas elétricos, mecânicos e de construção. Graças ao detector de infravermelho de 10.800 (120 x 90) pixels, é possível encontrar problemas de forma rápida e fácil e registrar medições de temperatura precisas em seu alvo. O Wi-Fi integrado pode ajudar a otimizar sua carga de trabalho, permitindo fazer upload e compartilhar imagens e dados por meio do aplicativo móvel FLIR Tools.

Câmera Termográfica Profissional Acessível
Carregue imagens e dados para o aplicativo FLIR Tools por Wi-Fi, para compartilhamento e criação de relatórios instantâneos.
O detector de 10.800 pixels nítido e a precisão de ±2% da E5 oferecem a melhor clareza de imagem com preço acessível.
Uma lente sem foco e botão de navegação simples para configurações na tela tornam esta câmera fácil de operar.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 120 × 90 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <0,10 °C (0.27 °F)/<100 mK
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente 10 °C a 35 °C (+50 °F a 95 °F) e temperatura de objetos acima de +0 °C (+32 °F)
Campo de visão (FOV) 45° x 34°
Modos de Imagem Thermal MSX, Térmico, Picture-in-Picture, Combinação térmica, Câmera digital.
Display 3.0" LCD em cores de 320 × 240
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 45° x 34°
Cor Preto e cinza
Distância Focal Mínima 0,5 m (1.6 ft.)
Faixa Espectral 7,5-13 µm
Foco Sem foco
Frequência da Imagem 9 Hz
Imagens Dinâmicas Multiespectrais (MSX) Imagem infravermelha melhorada com detalhe de câmera de luz visível
Modo FLIR Screen-EST No
Modos de Imagem Thermal MSX, Térmico, Picture-in-Picture, Combinação térmica, Câmera digital.
Número f 1,5
Paletas de cores Preto e branco, ferro e arco-íris
Picture-in-Picture Área de infravermelho na imagem visual
Resolução de IV 120 × 90 pixels
Resolução espacial (IFOV) 6,9 mrad
Sensibilidade Térmica/NETD <0,10 °C (0.27 °F)/<100 mK
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado
Medição e análise
Comandos de Configuração Adaptação local de unidades, idioma, formatos de data e hora
Correção de temperatura aparente refletida Automática e baseada na entrada de temperatura refletida
Dimensões da câmera (C x L x A) 244 x 95 x 140 mm (9,6 x 3,7 x 5,5 pol.)
Faixa de Temperatura de Objetos -4°F a +482°F (-20°C a +250°C)
Fotômetro Ponto central; caixa com mín./máx.
Isotérmico Acima/abaixo/intervalo
Peso da câmera com bateria 0,575 kg (1.27 lb.)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente 10 °C a 35 °C (+50 °F a 95 °F) e temperatura de objetos acima de +0 °C (+32 °F)
Interface do usuário
Display 3.0" LCD em cores de 320 × 240
Comunicação e armazenamento de dados
Formatos de Arquivo JPEG padrão, com dados de medição de 14 bits inclusos
Interface Micro USB: Transferência de dados para e de computadores e dispositivos Mac
Operação de CA Adaptador de CA, entrada de 90–260 V CA, saída de 5 V CC para a câmera
Wi-Fi •Padrão: 802.11 b/g/n •Faixa de frequência: •2400–2480 MHz •5150-5260 MHz •Potência máx. de saída: 15 dBm
Potência
Gerenciamento de Energia Desligamento automático
Sistema de carregamento A bateria é carregada dentro da câmera ou em um carregador específico.
Tempo de Carregamento 2,5 horas para 90% da capacidade na câmera. 2 horas no carregador.
Dados ambientais e certificações
Certificações UL, CSA, CE, PSE e CCC
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC •WEEE 2012/19/CE •RoHs 2011/65/CE •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR Parte 15 Classe B
Espectro de Rádio •Padrão: 802.11 b/g/n •Faixa de frequência: •2400–2480 MHz •5150-5260 MHz •Potência máx. de saída: 15 dBm
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40°F a +158°F (-40°C a +70°C)
Faixa de Temperatura Operacional +5°F a +122°F (-15°C a +50°C)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24h, 95% de umidade relativa
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Geral
Lista de Conteúdos •Câmera de infravermelho •Caixa rígida de transporte •Bateria (dentro da câmera) •Cabo USB •Fonte de alimentação/carregador com plugues nos padrões da União Europeia, Reino Unido, EUA e Austrália •Documentação impressa
Tamanho da Embalagem 385 x 165 x 315 mm (15,2 x 6,5 x 12,4 pol.)

Acessórios

  1. Tool Belt (T911093)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Ex Series Wifi Datasheet

User Manual

FLIR Ex Series User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.