Produto descontinuado

FLIR E50bx

Câmera de Infravermelho Avançada com MSX®

A FLIR E50bx fornece um método preciso e sem contato para encontrar vazamentos em telhados, falhas no isolamento e outras falhas de construção. Descubra problemas ocultos e confirme que os reparos foram feitos corretamente graças a imagens nítidas do detector de infravermelho de 43.200 (240 x 180) pixels e, em seguida, compartilhe imagens e resultados rapidamente por meio da conexão com o aplicativo móvel FLIR Tools pelo Wi-Fi.

Não Perca Nada
O detector de 43.200 pixels nítido, a sensibilidade térmica de <0,045°C e a precisão de ±2% da E50bx oferecem a melhor clareza de imagem com preço acessível.
Carregue os dados ou mesmo vídeo termográfico em streaming ao vivo para o aplicativo móvel FLIR Tool para compartilhamento e criação de relatórios instantâneos.
Use a tela sensível ao toque da E50bx para adicionar até três pontos móveis e três áreas de caixa, com opções de medição de MÁX/MÍN/MÉD.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 240 x 180 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <0,045 °C a +30 °C (+86°F)/45 mK
Faixa de Temperatura • De –20 °C a +120 °C (de –4 °F a +248 °F) • De 0 °C a +650 °C (de +32 °F a +1202 °F)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperaturas ambiente de 10 °C a 35 °C (+50 °F a 95 °F)
Campo de visão (FOV) 25° x 19°
Modos de Imagem Imagem infravermelha, imagem visual, MSX, picture-in-picture, galeria de miniaturas
Display Tela sensível ao toque, 3,5 pol. LCD, 320 × 240 pixels
Geração de imagem e óptica
Alinhamento a Laser A posição é exibida automaticamente na imagem infravermelha
Campo de visão (FOV) 25° x 19°
Comprimento Focal 18 mm (0.7 in.)
Câmera Digital Integrada 3,1 Mpixels (2048 × 1536 pixels) e uma luz LED
Distância Focal Mínima 0,4 m (1.31 ft.)
Faixa Espectral 7,5 a 13 µm
Foco Manual
Laser Ativado por botão específico
Modos de Imagem Imagem infravermelha, imagem visual, MSX, picture-in-picture, galeria de miniaturas
Número f 1,3
Padrão de Vídeo CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
Paletas de cores Arctic, Gray, Iron, Lava, Rainbow e Rainbow HC
Picture-in-Picture Área de infravermelho escalável na imagem visual
Resolução de IV 240 x 180 pixels
Resolução espacial (IFOV) 1,82 mrad
Sensibilidade Térmica/NETD <0,045 °C a +30 °C (+86°F)/45 mK
Streaming de vídeo IV não radiométrico Vídeo colorido descompactado usando USB
Streaming de vídeo IV radiométrico Totalmente dinâmico para PC usando USB
Taxa de Quadros 60Hz
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), com microbolômetro não refrigerado
Zoom Digital 2× e 4×
Medição e análise
Caixa de Área 3 caixas de área (imagem completa com mín/máx/méd)
Comandos de Configuração Adaptação local de unidades, idioma, formatos de data e hora
Correção de Emissividade Variável de 0,01 a 1,0 ou selecionada na lista de materiais
Correções de Medição Temperatura refletida, transmissão óptica e transmissão atmosférica
Diferença de Temperatura Delta de temperatura entre as funções de medição ou a temperatura referencial
Dimensões da câmera (C x L x A) 246 × 97 × 184 mm (9.7 × 3.8 × 7.2 in.)
Faixa de Temperatura • De –20 °C a +120 °C (de –4 °F a +248 °F) • De 0 °C a +650 °C (de +32 °F a +1202 °F)
Fotômetro 3
Modos de Medição Ponto quente/frio automático, Isotérmico (acima/abaixo/intervalo)
Peso da câmera com bateria 0,869 kg (1.91 lb.)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperaturas ambiente de 10 °C a 35 °C (+50 °F a 95 °F)
Temperatura Referencial Definida manualmente ou capturada de qualquer função de medição
Interface do usuário
Display Tela sensível ao toque, 3,5 pol. LCD, 320 × 240 pixels
Geração de Relatório Software Flir Tools especificamente criado para oferecer um modo fácil para criar relatórios de inspeção. Está disponível nas principais plataformas – Android, Windows, MacOS e iOS.
Texto Texto da lista predefinida ou teclado na tela sensível ao toque
Voz 60 segundos (via Bluetooth)
Comunicação e armazenamento de dados
Antena Interno
Armazenamento de Imagem JPEG padrão, incluindo dados de medição digitais, no cartão de memória
Bluetooth Faixa de frequência: 2402-2480 MHz
Cartão SD Um slot para cartões de memória SD removíveis
METERLiNK Conexão sem fios (Bluetooth) para: Medidores FLIR com METERLiNK
Modo de Armazenamento de Imagem Armazenamento simultâneo de imagens em infravermelho, visual e MSX
Operação de CA Adaptador de CA, entrada de 90–260 V CA, saída de 12 V para a câmera
Saída de Vídeo Composto
Tipo de Conector de Vídeo Tomada de 4 polos de 3,5 mm
USB •USB-A: Conectar dispositivo USB externo •USB Mini-B: Transferência de dados de e para computadores/vídeo colorido descompactado
USB – Padrão USB Mini-B: 2,0
USB – Tipo de Conector •Conector USB-A •Conector USB Mini-B
Wi-Fi •Padrão: 802.11 b/g •Faixa de frequência: 2412-2462 MHz •Potência máx. de saída: 15 dBm
Potência
Capacidade da bateria 4,4 Ah, a +20 °C - +25 °C (+68 °F a +77 °F)
Gerenciamento de Energia Desligamento automático e modo de suspensão (usuário selecionável)
Sistema de carregamento Na câmera (adaptador CA ou 12 V a partir de um veículo) ou carregador para 2 baterias
Temperatura de Carregamento +32°F a +113°F (0°C a +45°C)
Tempo de Carregamento 4 horas para 90% da capacidade, status do carregamento indicado por LEDs
Tempo de inicialização a partir do modo de suspensão Instantâneo ativado
Tempo Operacional da Bateria Aprox. 4 horas a uma temperatura ambiente de +25 °C (+77 °F) em uso comum
Tensão da bateria 3,7 V
Tipo de bateria Bateria recarregável de íon-lítio
Dados ambientais e certificações
Campos magnéticos EN 61 000-4-8, nível de teste 5 para campo contínuo (ambiente industrial severo)
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
Classificação do Laser Classe 2/Laser diodo AlGalnP semicondutor: 1 mW/635 nm (vermelho)
EMC •ETSI EN 301 489-1 (rádio) •ETSI EN 301 489-17 •EN 61000-6-2 (Imunidade) •EN 61000-6-3 (Emissão) •FCC 47 CFR Parte 15 B (Emissão) •ICES-003
Encapsulamento IP 54 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40°F a +158°F (-40°C a +70°C)
Faixa de Temperatura Operacional -4°F a +248°F (-20°C a +120°C)
Montagem em Tripé UNC ¼"-20 (adaptador necessário)
Queda 2 m (6.6 ft.)
Segurança EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24h, 95% de umidade relativa de +25 °C a +40 °C (+77 °F a +104 °F)/2 ciclos
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Geral
Embalagem Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) + FLIR Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription)
Material •Policarbonato + acrilonitrila butadieno estireno (PC-ABS) •Magnésio thixomold •Elastômero termoplástico (TPE)
Tamanho da Embalagem 500 x 190 x 370 mm (19,7 x 7,5 x 14,6 pol.)

Acessórios

  1. Tripod Adapter (T198486)
  1. Tool Belt (T911093)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Exx Firmware v4.13.0 - P N: 645xx & 646xx

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Download

FLIR Exx Firmware v2.27.16 - P N: 490xx

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.