Produto descontinuado

FLIR E6-XT

Câmera infravermelha com faixa de temperatura estendida

A FLIR E6-XT é a ferramenta perfeita para localizar e diagnosticar rapidamente problemas elétricos e de construção, graças ao seu detector infravermelho de 43.200 (240 × 180) pixels e à faixa de temperatura expandida de -20 °C a 550 °C (-4 °F a 1.022 °F). O aprimoramento de imagem FLIR MSX® oferece detalhes extraordinários de imagens térmicas, enquanto o Wi-Fi integrado permite que os usuários se conectem rapidamente ao aplicativo móvel FLIR Tools® para compartilhar imagens e enviar relatórios facilmente de qualquer lugar.

Câmera Termográfica Profissional Acessível
A FLIR E6-XT com faixa de temperatura estendida conta com resolução térmica de 240 × 180 (43.200 pixels), ±2% de precisão, medições de ponto quente/frio e controles de emissividade que atendem às necessidades da sua aplicação e do seu orçamento.
A câmera Série Ex é uma ferramenta que você pode começar a usar imediatamente, pois ela conta com uma lente sempre focada, captura de imagem simples com um botão e telas de navegação intuitivas que você pode operar com uma mão.
Com um tempo de operação de 4 horas, baterias intercambiáveis, teste de queda de 2 m (6,6 pés) e classificação IP54, uma câmera da Série Ex é a companhia perfeita para levar em sua mala de ferramentas.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 240 × 180 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <0,06 °C (0.11 °F)/<60 mK
Precisão ±2 °C (±3.6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente, 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F), e temperatura de objetos acima de 0 °C (32 °F)
Campo de visão (FOV) 45° × 34°
Modos de Imagem Thermal MSX, Térmico, Picture-in-Picture, Combinação térmica, Câmera digital.
Display LCD em cores de 3,0’’ 320 × 240
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 45° × 34°
Cor Preto e cinza
Distância Focal Mínima 0,5 m (1.6 ft.)
Faixa Espectral 7,5 a 13 µm
Foco Sem foco
Frequência da Imagem 9 Hz
Imagens Dinâmicas Multiespectrais (MSX) Imagem de infravermelho melhorada com detalhes de câmera de luz visível
Modo FLIR Screen-EST No
Modos de Imagem Thermal MSX, Térmico, Picture-in-Picture, Combinação térmica, Câmera digital.
Número f 1,5
Paletas de cores Preto e branco, ferro e arco-íris
Picture-in-Picture Área de infravermelho na imagem visual
Resolução de IV 240 × 180 pixels
Resolução espacial (IFOV) 3,4 mrad
Sensibilidade Térmica/NETD <0,06 °C (0.11 °F)/<60 mK
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado
Medição e análise
Comandos de Configuração Adaptação local de unidades, idioma, formatos de data e hora
Correção de temperatura aparente refletida Automática e baseada na entrada de temperatura refletida
Dimensões da câmera (C x L x A) 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Faixa de Temperatura de Objetos -20 °C a 550 °C (-4 °F a 1022 °F) em dois intervalos
Fotômetro Ponto central; caixa com mín./máx.
Isotérmico Alarme para valor acima do padrão, alarme para valor abaixo do padrão
Média de amostragem no modo Screen-EST
Peso da câmera com bateria 0,575 kg (1.27 lb.)
Precisão ±2 °C (±3.6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente, 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F), e temperatura de objetos acima de 0 °C (32 °F)
Precisão [variação] no modo Screen-EST
Interface do usuário
Display LCD em cores de 3,0’’ 320 × 240
Comunicação e armazenamento de dados
Formatos de Arquivo JPEG padrão, com dados de medição de 14 bits inclusos
Interface Micro USB: Transferência de dados para e de PCs e dispositivos Mac
Operação de CA Adaptador de CA, entrada de 90–260 V CA, saída de 5 V CC para a câmera
Wi-Fi •Padrão: 802,11 b/g/n •Faixa de frequência: •2.400 a 2.480 MHz •5.150 a 5.260 MHz •Potência de saída máxima: 15 dBm
Potência
Gerenciamento de Energia Desligamento automático
Sistema de carregamento A bateria é carregada dentro da câmera ou em um carregador específico.
Tempo de Carregamento 2,5 horas para 90% da capacidade na câmera. 2 horas no carregador.
Dados ambientais e certificações
Certificações UL, CSA, CE, PSE e CCC
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC •WEEE 2012/19/CE •RoHs 2011/65/CE •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR Parte 15 Classe B
Espectro de Rádio •Padrão: 802,11 b/g/n •Faixa de frequência: •2.400 a 2.480 MHz •5.150 a 5.260 MHz •Potência de saída máxima: 15 dBm
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -15 °C a 50 °C (+5 °F a 122 °F)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24h, 95% de umidade relativa
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Geral
Lista de Conteúdos •Câmera de infravermelho •Maleta de transporte rígida •Bateria (dentro da câmera) •Cabo USB •Fonte de alimentação/carregador com plugues para UE, Reino Unido, EUA e Austrália •Documentação impressa
Tamanho da Embalagem 385 × 165 × 315 mm (15.2 × 6.5 × 12.4 in)

Acessórios

  1. Tool Belt (T911093)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

FLIR Ex Series User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Datasheet

Ex-Series Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.