FLIR E8 Pro

Câmera de infravermelho Série Pro com a nuvem Ignite™

Product Variations
Get Support

A FLIR E8 Pro é sua ferramenta essencial para localizar e diagnosticar problemas elétricos, mecânicos e de construção. Localize rapidamente os pontos quentes e identifique facilmente os problemas usando imagens térmicas vibrantes compatíveis com o aprimoramento MSX® (Geração de imagens dinâmicas multiespectrais) patenteado pela FLIR. Suas inspeções serão mais eficientes porque você pode fazer todo o seu trabalho na tela sensível ao toque: organizar suas fotos, adicionar anotações detalhadas e carregá-las diretamente na nuvem FLIR Ignite para ter acesso prático de qualquer dispositivo. Quando você estiver pronto para compartilhar imagens e criar relatórios de clientes, suas imagens e notas já estarão disponíveis para seu uso no FLIR Ignite ou FLIR Thermal Studio para a experiência mais simplificada.

Todas as novas compras da FLIR série Ex Pro incluem uma garantia estendida FLIR Protect, assinatura FLIR Ignite Pro de 12 meses e treinamento sobre a FLIR série Ex Pro e os fundamentos de IV pela FLIR Academy, tornando-a a câmera termográfica de melhor valor de sua classe e uma ferramenta essencial para seu trabalho diário.

Veja o que você pode fazer com o Flir E8 Pro

Aprimoramento de imagem MSX

Todas as câmeras termográficas Ex Pro-Series apresentam a exclusiva Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX®) da Flir, que adiciona detalhes importantes da câmera de luz visível integrada a toda a imagem de infravermelho em tempo real. O resultado: uma imagem térmica completa, nítida, com características de luz visível que lhe permite reconhecer instantaneamente onde se encontra o padrão de calor problemático. MSX em tempo real de modo que você pode ver os resultados imediatamente no LCD da câmera.

Atualizações Over-the-Air Mantenha sua Câmera Atualizada

Com atualizações Over-the-air (OTA), sua câmera Flir sempre terá o firmware, correções de erros e recursos mais recentes. Ao conectar sua câmera à internet, ela pesquisará automaticamente por atualizações de firmware.

Relatórios profissionais que ajudam o seu cliente e a sua empresa

Com o software certo de análise de imagens e geração de relatórios, você melhora a eficiência dos seus negócios ao facilitar a compreensão do problema para os clientes e proporcionar a ele a garantia de que você o corrigiu.

O serviço em nuvem Flir Ignite permite fazer backup de imagens diretamente na nuvem, organizar e editar arquivos e criar relatórios simples. E para edição e geração de relatórios avançados, há o Flir Thermal Studio Suite: um software de desktop que oferece processamento em lote, ferramentas de medição ricas em recursos e relatórios personalizados.

Economize tempo com o nível/amplitude de um toque

O nível/amplitude de um toque permite que você escolha uma área de foco pequena em uma imagem térmica, somente com um toque na tela, e a câmera ajustará automaticamente o nível e a amplitude com base no contraste térmico naquele ponto da imagem. O resultado: economia de tempo em ajustes manuais.

Torne-se um especialista no Thermal Studio

Aprenda a editar e a analisar imagens para produzir relatórios personalizados usando o software FLIR Thermal Studio Suite, com treinamento on-line do Centro de Treinamento de Infravermelho. Esta aula virtual abrange tudo o que você precisa saber, incluindo: 

  • Como ajustar parâmetros de imagem e otimizar o contraste térmico
  • Como criar funções em lote para processamento de imagens
  • Como criar um novo modelo de relatório

A Câmera Infravermelha Flir E8 Pro e a Nuvem Ignite.

A tecnologia FLIR patenteada MSX® (Geração de imagens dinâmicas multiespectrais) fornece imagens térmicas altamente detalhadas para ajudar você a reconhecer rapidamente onde está localizado o problema.
Organize suas fotos, adicione anotações detalhadas e carregue-as diretamente na nuvem FLIR Ignite para ter acesso prático de qualquer dispositivo.
Compartilhe imagens facilmente e crie relatórios avançados de clientes no FLIR Ignite ou no FLIR Thermal Studio.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 320 x 240 (76.800 pixels)
Sensibilidade Térmica/NETD <0,04 °C (0,07 °F) / <40 mK a 30 °C (86 °F)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Campo de visão (FOV) 33°
Câmera Digital 5 MP
Modos de Imagem Thermal MSX, Térmico, Picture-in-Picture, Câmera digital
Display LCD colorido de 3,5 pol., 640 × 480
Mídia de Armazenamento Memória interna e conectividade de nuvem FLIR Ignite integrada ™(com Wi-Fi)
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 33°
Câmera Digital 5 MP
Distância Focal Mínima 0,36 m (1,18 ft)
Faixa Espectral 7,5 µm a 13 µm
Foco Sem foco
Frequência da Imagem 9 Hz
Modos de Imagem Thermal MSX, Térmico, Picture-in-Picture, Câmera digital
Paletas de cores Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Resolução de IV 320 x 240 (76.800 pixels)
Sensibilidade Térmica/NETD <0,04 °C (0,07 °F) / <40 mK a 30 °C (86 °F)
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado
Medição e análise
Correção de Medições Emissividade; fosco/semifosco/semibrilhante + valor personalizado, temperatura aparente refletida, compensação atmosférica
Delta T Sim, em conformidade com NFPA 70B
Faixa de Temperatura de Objetos -20 °C a 550 °C (-4 °F a 1.022 °F) em dois intervalos
Fotômetro Ponto central; caixa com mín./máx.
Isotérmico Alarme para valor acima do padrão, alarme para valor abaixo do padrão
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Interface do usuário
Display LCD colorido de 3,5 pol., 640 × 480
Tela sensível ao toque Toque capacitivo
Texto Anotação de texto na imagem usando o teclado virtual
Comunicação e armazenamento de dados
Mídia de Armazenamento Memória interna e conectividade de nuvem FLIR Ignite integrada ™(com Wi-Fi)
Wi-Fi Padrão: 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz e 5 GHz)
Potência
Gerenciamento de Energia Desligamento automático
Sistema de carregamento A bateria é carregada dentro da câmera ou no carregador específico
Tempo de Carregamento 2 horas
Tempo Operacional da Bateria 4 horas
Tipo de bateria Bateria recarregável de íons de lítio
Dados ambientais e certificações
Certificações UL, CSA, CE, PSE e CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Parte 15, Classe B
Encapsulamento IP54 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Geral
Lanterna LED brilhante
Lista de Conteúdos Câmera de infravermelho, estojo rígido de transporte, bateria (dentro da câmera) + bateria extra, carregador de mesa, fonte de alimentação (com plugues para UE, Reino Unido, EUA e Austrália), microadaptador USB, FLIR Thermal Studio Starter e documentação impressa
Peso 0,610 kg (1,34 lb)
Tamanho (C x L x A) 244 × 95 × 140 mm (9,6 × 3,7 × 5,5 pol.)
Tamanho da Embalagem 385 mm × 165 mm × 315 mm (15,2 pol. × 6,5 pol. × 12,4 pés)

Acessórios

  1. Tool Belt (T911093)

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos de suporte adicionais da Ex Pro-Series, acesse Support.FLIR.com

Webinars gravados

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Saiba como

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Application Story

Nota de Aplicação de Monitorização de Condições - Escolher a Câmara Térmica Portátil FLIR Ex-Series certa

Brochure

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para o Setor de Mineração BR

Brochure

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para a Indústria Automotiva

Datasheet

Folha de dados dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochura dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Ficha técnica do FLIR Ex Pro-Series BR

Datasheet

Ficha técnica da bateria Flir T199422ACC

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Application Story

Condition Monitoring Application Note - Choosing the Right FLIR Ex-Series Handheld Thermal Camera

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.