Produto descontinuado

FLIR E8 Wi-Fi

Câmera de Infravermelho com MSX® e Wi-Fi

A FLIR E8 com Wi-Fi oferece imagens térmicas de alta resolução a preços acessíveis com a vantagem adicional da conectividade sem fio. Encontre falhas elétricas ocultas, problemas mecânicos e fontes de perda de energia graças à resolução de infravermelho de 76.800 (320 × 240) pixels nítidos da E8 e aos aprimoramentos de imagem do MSX®. Depois, otimize sua carga de trabalho carregando e compartilhando imagens e dados em redes Wi-Fi para o aplicativo móvel FLIR Tools.

Melhor Valor de Solução Termográfica da Categoria
Carregue imagens e dados para o aplicativo FLIR Tools por Wi-Fi, para compartilhamento e criação de relatórios instantâneos.
Com seu excelente detector de 76.800 pixels e ±2% de precisão, a E8 oferece a melhor nitidez de imagem em sua categoria.
Uma lente sem foco e botão de navegação simples para configurações na tela tornam esta câmera fácil de operar.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 320 × 240 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <0,06 °C (0.11 °F)/<60 mK
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente 10 °C a 35 °C (+50 °F a 95 °F) e temperatura de objetos acima de +0 °C (+32 °F)
Campo de visão (FOV) 45° x 34°
Modos de Imagem Thermal MSX®, térmico, picture-in-picture, combinação térmica, câmera digital
Display 3.0" LCD em cores de 320 × 240
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 45° x 34°
Distância Focal Mínima 0,5 m (1.6 ft.)
Foco Sem foco
Frequência da Imagem 9 Hz
Imagens Dinâmicas Multiespectrais (MSX) Imagem infravermelha melhorada com detalhe de câmera de luz visível
Modo FLIR Screen-EST No
Modos de Imagem Thermal MSX®, térmico, picture-in-picture, combinação térmica, câmera digital
Paletas de cores Preto e branco, ferro e arco-íris
Picture-in-Picture Área de infravermelho na imagem visual
Resolução de IV 320 × 240 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <0,06 °C (0.11 °F)/<60 mK
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado
Medição e análise
Faixa de Temperatura de Objetos -4°F a +482°F (-20°C a +250°C)
Fotômetro Ponto central; caixa com mín./máx.
Média de amostragem no modo Screen-EST Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature
Peso da câmera com bateria 0,575 kg (1.27 lb.)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente 10 °C a 35 °C (+50 °F a 95 °F) e temperatura de objetos acima de +0 °C (+32 °F)
Precisão [variação] no modo Screen-EST Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F)
Interface do usuário
Display 3.0" LCD em cores de 320 × 240
Comunicação e armazenamento de dados
Formatos de Arquivo JPEG padrão, com dados de medição de 14 bits inclusos
Interface Micro USB: Transferência de dados para e de computadores e dispositivos Mac
Wi-Fi Peer-to-peer ou rede
Geral
Tamanho da Embalagem 385 x 165 x 315 mm (15,2 x 6,5 x 12,4 pol.)

Acessórios

  1. Tool Belt (T911093)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Ex Series Wifi Datasheet

User Manual

FLIR Ex Series User Manual

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.