Produto descontinuado

FLIR E8-XT

Câmera infravermelha com faixa de temperatura estendida

A FLIR E8-XT é a ferramenta perfeita para localizar e diagnosticar rapidamente problemas elétricos, mecânicos e de construção, graças ao seu detector infravermelho de 76.800 (320 x 240) pixels e à faixa de temperatura expandida de -20 °C a 550 °C (-4 °F a 1.022 °F). O aprimoramento de imagem FLIR MSX® oferece detalhes extraordinários de imagens térmicas, enquanto o Wi-Fi integrado permite que os usuários se conectem rapidamente ao aplicativo móvel FLIR Tools® para compartilhar imagens e enviar relatórios facilmente de qualquer lugar.

Câmera Termográfica Profissional Acessível
A FLIR E8-XT com faixa de temperatura estendida conta com resolução térmica de 320 × 240 (76.800 pixels), ±2% de precisão, medições de ponto quente/frio e controles de emissividade que atendem às necessidades da sua aplicação e do seu orçamento.
A câmera Série Ex é uma ferramenta que você pode começar a usar imediatamente, pois ela conta com uma lente sempre focada, captura de imagem simples com um botão e telas de navegação intuitivas que você pode operar com uma mão.
Com um tempo de operação de 4 horas, baterias intercambiáveis, teste de queda de 2 m (6,6 pés) e classificação IP54, uma câmera da Série Ex é a companhia perfeita para levar em sua mala de ferramentas.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 320 × 240 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <0.05°C (0.09°F) / <50 mK
Precisão ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Campo de visão (FOV) 45° × 34°
Modos de Imagem Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Thermal blending, Digital camera.
Display 3.0 in. 320 × 240 color LCD
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 45° × 34°
Cor Black and gray
Distância Focal Mínima 0.5 m (1.6 ft.)
Faixa Espectral 7.5–13 µm
Foco Focus free
Frequência da Imagem 9 Hz
Imagens Dinâmicas Multiespectrais (MSX) IR image enhanced with visible camera detail
Modo FLIR Screen-EST No
Modos de Imagem Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Thermal blending, Digital camera.
Número f 1.5
Paletas de cores Black & white, iron, and rainbow
Picture-in-Picture IR area on visual image
Resolução de IV 320 × 240 pixels
Resolução espacial (IFOV) 2.6 mrad
Sensibilidade Térmica/NETD <0.05°C (0.09°F) / <50 mK
Tipo de Detector Uncooled microbolometer
Medição e análise
Comandos de Configuração Local adaptation of units, language, date and time formats
Correção de temperatura aparente refletida Automatic, based on input of reflected temperature
Dimensões da câmera (C x L x A) 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Faixa de Temperatura de Objetos –20°C to 550°C (-4°F to 1022°F) in two ranges
Fotômetro Center spot; box with min./max.
Isotérmico Above alarm, below alarm
Peso da câmera com bateria 0.575 kg (1.27 lb.)
Precisão ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Interface do usuário
Display 3.0 in. 320 × 240 color LCD
Comunicação e armazenamento de dados
Formatos de Arquivo Standard JPEG, 14-bit measurement data included
Interface USB Micro: Data transfer to and from PC and Mac device
Operação de CA AC adapter, 90–260 VAC input, 5 VDC output to camera
Wi-Fi •Standard: 802.11 b/g/n •Frequency range: •2400–2480 MHz •5150–5260 MHz •Max. output power: 15 dBm
Potência
Gerenciamento de Energia Automatic shut-down
Sistema de carregamento Battery is charged inside the camera or in specific charger.
Tempo de Carregamento 2.5 hours to 90% capacity in camera. 2 hours in charger.
Dados ambientais e certificações
Certificações UL, CSA, CE, PSE and CCC
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC •WEEE 2012/19/EC •RoHs 2011/65/EC •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR Part 15 Class B
Espectro de Rádio •Standard: 802.11 b/g/n •Frequency range: •2400–2480 MHz •5150–5260 MHz •Max. output power: 15 dBm
Faixa de Temperatura de Armazenamento –40°C to 70°C (–40°F to 158°F)
Faixa de Temperatura Operacional –15°C to 50°C (+5°F to 122°F)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Geral
Lista de Conteúdos •Infrared camera •Hard transport case •Battery (inside camera) •USB cable •Power supply/charger with EU, UK, US and Australian plugs •Printed documentation
Tamanho da Embalagem 385 × 165 × 315 mm (15.2 × 6.5 × 12.4 in)

Acessórios

  1. Tool Belt (T911093)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Folha de dados de Ex-Series

Brochure

Folheto Utilidades Globais da FLIR BR

Brochure

FLIR Folheto do setor de petróleo e gás global BR

Selection Guide

Matriz de comparação de produtos de câmeras térmicas portáteis FLIR

Brochure

FLIR Folheto Sobre Energia Renovável Eólica BR

Datasheet

Folha de dados dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Ficha técnica da bateria Flir T199422ACC

Datasheet

Ex-Series Datasheet

User Manual

FLIR Ex Series User Manual

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.