Extech EA10

Termômetros de entrada dupla EasyView™

O termômetro de entrada dupla EasyView™ Extech EA10 é um termômetro básico Tipo K com ampla faixa de temperatura. Tem uma faixa de temperatura de -200°C a 1.360°C (-200°F a 1.999°F) com resolução de 1°C/0,1°F. Possui retenção de dados, desligamento automático, bateria fraca e indicação de sobrefaixa. Completo com um suporte embutido, estojo protetor, duas sondas de temperatura de fio com esferas Tipo K e pilhas.

Recursos e suporte

User Manual

Extech EA10 User Manual

Certification

Extech EA10 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EA10 EA15 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.