Extech EA11A

Termômetro de entrada única EasyView™ Tipo K

O EA11A é um termômetro de entrada única Tipo K easyview. Este termômetro portátil tem uma faixa de temperatura (Tipo K) de -50 a 1.300°C (-58 a 1.999°F). Apresenta LCD com visor duplo, armazena manualmente/recupera até 150 leituras e funções de modo mín./máx./média. Inclui 6 pilhas AAA, sonda de temperatura com fio Tipo K de uso geral, e coldre.

Especificações

Especificações gerais
Memória Armazenar/recuperar manualmente até 150 leituras
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0,1°/1°
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -50 a 1.300 °C (-58 a 1.999 °F)
Temperatura (Tipo N) ±(0,3% da leitura +2°F/1°C)
Detalhes adicionais
Certificações EA11A-NIST_S: CE, NIST
EA11A_S: CE
Dimensões 150 × 72 × 35 mm (5,9 × 2,8 × 1,3 pol)
Garantia 2 anos
Peso 235 g (8,3 oz)
Potência 6 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech EA11A User Manual

Certification

Extech EA11A Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EA11A Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.