Extech EA11A

Termômetro de entrada única EasyView™ Tipo K

Product Variations

O EA11A é um termômetro de entrada única Tipo K easyview. Este termômetro portátil tem uma faixa de temperatura (Tipo K) de -50 a 1.300°C (-58 a 1.999°F). Apresenta LCD de display duplo, armazena/recupera manualmente até 150 leituras e funções de modo mín./máx./média. Inclui 6 pilhas AAA, sonda de temperatura com fio Tipo K de uso geral, e coldre.

Especificações

Especificações gerais
Memória Armazenar/recuperar manualmente até 150 leituras
Precisão básica da temperatura (tipo K) ±(0.3% of reading +2°F/1°C)
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0,1°/1°
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -50 a 1.300 °C (-58 a 1.999 °F)
Temperatura (Tipo N) ±(0,3% da leitura +2°F/1°C)
Temperatura [Tipo K] -58 to 1999 °F (-50 to 1300 °C)
Detalhes adicionais
Certificações EA11A-NIST_S: CE, NIST
EA11A_S: CE
Dimensões 150 × 72 × 35 mm (5,9 × 2,8 × 1,3 pol)
Garantia 2 anos
Peso 235 g (8,3 oz)
Potência 6 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech EA11A User Manual

Certification

Extech EA11A Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EA11A Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.