Extech EA15

Registrador de dados de temperatura de entrada dupla EasyView™

O EA15 é um registrador de dados de temperatura de entrada dupla EasyView capaz de medições de -200 graus a 1.360 graus Celsius e de -200 graus a 1.999 graus Fahrenheit. A função Temporizador exibe o tempo decorrido mais o tempo em que as leituras mínima e máxima são feitas. Registra leituras Máx\/Mín para recuperação posterior. O registrador de dados integrado armazena até 8.800 conjuntos de dados. Completo com suporte embutido, estojo protetor, duas sondas de temperatura de fio Tipo K e pilhas.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (tipo E) -150 a 870 °C (-200 a 1.598 °F)
Precisão básica da temperatura (tipo J) -150 a 1.090 °C (-200 to 1.994 °F )
Precisão básica da temperatura (tipo K) 0,1°
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0,1°
Precisão básica da temperatura (tipo R) 0,1°
Precisão básica da temperatura (tipo S) 0,1°
Precisão básica da temperatura (tipo T) 0,1°
Resolução máx. da temperatura (tipo E) ±0,05% da leitura (+1,5 °F/+0,75 °C)
Resolução máx. da temperatura (tipo J) ±0,05% da leitura (+1,5 °F/+0,75 °C)
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -150 a 1.370 °C (-200 a 1.999,9 °F)
Resolução máx. da temperatura (tipo N) -150 a 1.300 °C (-200 a 1.999,9 °F)
Resolução máx. da temperatura (tipo R) 2 a 1.767 °C (35 a 1.999,9 °F)
Resolução máx. da temperatura (tipo S) 2 a 1.767 °C (35 a 1.999,9 °F)
Resolução máx. da temperatura (tipo T) -150 a 400 °C (-200 a 752 °F)
Temperatura (tipo J) 0,1°
Temperatura (Tipo N) ±0,05% da leitura (+1,5 °F/+0,75 °C)
Temperatura (Tipo R) ±0,05% da leitura (+1,5 °F/+0,75 °C)
Temperatura (Tipo S) ±0,05% da leitura (+4 °F/+2 °C)
Temperatura (Tipo T) ±0,05% da leitura (+4 °F/+2 °C)
Temperatura [IV] ±0,05% da leitura (+1,5 °F/+0,75 °C)
Temperatura [Tipo K] 0,1°
Detalhes adicionais
Certificações EA15-NIST_S: CE, NIST
EA15_S: CE
Dimensões 152 × 72 × 37 mm (6 × 2,8 × 1,5 pol)
Garantia 2 anos
Peso 235 g (8,3 oz)
Potência 6 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech EA15 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech EA15 BR

User Manual

Extech EA15 User Manual

Certification

Extech EA15 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EA10 EA15 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.