Extech EA15

Registrador de dados de temperatura de entrada dupla EasyView™

Product Variations

O EA15 é um registrador de dados de temperatura de entrada dupla EasyView capaz de medições de -200 graus a 1.360 graus Celsius e de -200 graus a 1.999 graus Fahrenheit. A função Temporizador exibe o tempo decorrido mais o tempo em que as leituras mínima e máxima são feitas. Registra leituras máx./mín. para recuperação posterior. O registrador de dados integrado armazena até 8.800 conjuntos de dados. Completo com suporte embutido, estojo protetor, duas sondas de temperatura de fio Tipo K e pilhas.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (tipo E) ±0,05% da leitura (+1,5 °F/+0,75 °C)
Precisão básica da temperatura (tipo J) ±0,05% da leitura (+1,5 °F/+0,75 °C)
Precisão básica da temperatura (tipo K) ±0,05% da leitura (+1,5 °F/+0,75 °C)
Precisão básica da temperatura (tipo N) ±0,05% da leitura (+1,5 °F/+0,75 °C)
Precisão básica da temperatura (tipo R) ±0,05% da leitura (+4 °F/+2 °C)
Precisão básica da temperatura (tipo S) ±0,05% da leitura (+4 °F/+2 °C)
Precisão básica da temperatura (tipo T) ±0,05% da leitura (+1,5 °F/+0,75 °C)
Resolução máx. da temperatura (tipo E) 0,1 °F/°C
Resolução máx. da temperatura (tipo J) 0,1 °F/°C
Resolução máx. da temperatura (tipo K) 0,1 °F/°C
Resolução máx. da temperatura (tipo N) 0,1 °F/°C
Resolução máx. da temperatura (tipo R) 1 °F/°C
Resolução máx. da temperatura (tipo S) 1 °F/°C
Resolução máx. da temperatura (tipo T) 0,1 °F/°C
Temperatura (tipo E) -150 a 870 °C (-200 a 1.598 °F)
Temperatura (tipo J) -150 a 1.090 °C (-200 to 1.994 °F )
Temperatura (Tipo N) -150 a 1.300 °C (-200 a 1.999,9 °F)
Temperatura (Tipo R) 2 a 1.767 °C (35 a 1.999,9 °F)
Temperatura (Tipo S) 2 a 1.767 °C (35 a 1.999,9 °F)
Temperatura (Tipo T) -150 a 400 °C (-200 a 752 °F)
Temperatura [IV] ±0,05% da leitura (+1,5 °F/+0,75 °C)
Temperatura [Tipo K] -150 a 1.370 °C (-200 a 1.999,9 °F)
Detalhes adicionais
Certificações EA15-NIST_S: CE, NIST
EA15_S: CE
Dimensões 152 × 72 × 37 mm (6 × 2,8 × 1,5 pol)
Garantia 2 anos
Peso 235 g (8,3 oz)
Potência 6 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech EA15 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech EA15 BR

User Manual

Extech EA15 User Manual

Certification

Extech EA15 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EA10 EA15 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.