Produto descontinuado

Extech EA20

EasyView™ Hygro-Thermometer

The Extech EA20 is a Hygro-Thermometer that measures relative humidity, temperature, dew point, and wet bulb. Its large LCD can display any two of these parameters simultaneously. The min/max function stores and recalls highest and lowest readings. Additional functions include a programmable auto power off time frame, switchable °C/°F temperature units, data hold, auto power off, and a low battery and over-range indication. Complete with built-in stand, protective holster, probe sensor with 1 m (39 in) coiled cable, and 6 AAA batteries.

Recursos e suporte

User Manual

Extech EA20 User Manual

Datasheet

Extech EA20 EA25 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.