Produto descontinuado

Extech EA25

EasyView™ Hygro-Thermometer and Datalogger

The Extech EA25 Hygro-Thermometer and Datalogger datalogs up to 15,000 records for PC download. Display any two parameters like temperature, humidity, dew point, or wet bulb simultaneously. The min/max function stores and recalls the highest and lowest readings, while also displaying the elapsed time to the minimum and maximum readings. The EA25 comes with a programmable auto power off, switchable °C/°F temperature units, and a data hold function that freezes readings on display. Complete with built-in stand, protective holster, probe with 1 m (39 in) coiled cable, software and optically isolated RS-232 cable, and 6 AAA batteries.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (ar) ±1.8 °F ( ±1 °C)
Precisão básica da umidade relativa ±3% (30% to 95%), ±5% (10% to 30%)
Resolução máx. da temperatura (ar) 0.1 °C/°F
Resolução máxima da umidade relativa 0.1%
Temperatura (ar) -4 to 140 °F (-20 to 60 °C)
Umidade Relativa 10% to 95%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 5.9 × 2.8 × 1.4" (150 × 72 × 35mm)
Garantia 2 years
Peso 8.3oz. (235g)
Potência 6 × AAA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech EA25 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Extech EA20 EA25 Datasheet

User Manual

Extech EA25 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.