Produto descontinuado

Extech EA31

EasyView™ Light Meter

The Extech EA31 EasyView™ Light Meter features a compact and rugged design with a large display. It measures to 20,000 Fc and 20,000 Lux in 4 ranges. It features zero function cosine, color corrected measurements, and an auto power off function to save battery life. The data hold function freezes readings on the display of min/max readings. The meter utilizes a precision silicon photo-diode sensor with a 0.9 m (3 ft) coiled cable for easy storage. Complete with built-in stand, remote sensor with protective cover, protective rubber holster, and 6 AAA batteries.

Especificações

Especificações gerais
Cosseno e cor corrigida Yes
Luz (Lux) 20, 200, 2000, 20,000Lux
Luz (vela) 20, 200, 2000, 20,000Fc
Precisão básica da luz (Lux) ±3% of reading + 0.5% full scale
Precisão básica da luz (vela) ±3% of reading + 0.5% full scale
Resolução máx. da luz (Lux) 1Lux
Resolução máx. da luz (vela) 0.01Fc
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 5.9 × 2.8 × 1.4" (150 × 72 × 33mm)
Garantia 2 years
Peso 8.3oz (235g)
Potência 6 × AAA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

User Manual

Extech EA31 User Manual

Datasheet

Extech EA30 EA31 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.