Extech EA33

Medidor de luz EasyView™ com memória

Product Variations

Este medidor compacto e projetado com robustez tem uma ampla faixa de medição de até 99.990 Velas em 5 faixas e 999.990 Lux em 5 faixas com resolução de 0,001Fc\/0,01Lux. Os recursos incluem: Armazenar e recuperar até 50 medições com carimbo de relógio relativo ou em tempo real, cálculo de intensidade luminosa (candela), uma função de ondulação que exclui luz difusa da medição da fonte de luz primária, função média de vários pontos, retenção cronometrada, medição relativa em valor absoluto ou desvio percentual, função do comparador com alarmes alto/baixo e desligamento automático com opção de desabilitar. Completo com suporte integrado, sensor de luz e tampa protetora com cabo espiralado de 36” (0,9 m), estojo protetor, 6 pilhas AAA e estojo de transporte.

Especificações

Especificações gerais
Cosseno e cor corrigida Sim
Luz (Lux) 99,99, 999,9, 9999, 99,990, 999,900 Lux
Luz (vela) 9,999, 99,99, 999,9, 9999, 99.990 Fc
Precisão básica da luz (Lux) ±3%
Precisão básica da luz (vela) ±3%
Resolução máx. da luz (Lux) 0,01 Lux
Resolução máx. da luz (vela) 0,001 Fc
Detalhes adicionais
Certificações EA33-NIST_S: CE, NIST
EA33_S: CE
Dimensões 150 × 72 × 33 mm (5,9 × 2,8 × 1,4 in)
Display LCD segmentado com 999.999 contagens
Garantia 2 anos
Peso 320 g (11,29 oz)
Potência 6 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Certification

Extech EA33 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EA33 Datasheet

User Manual

Extech EA33 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.