Extech EA80

Medidor de qualidade do ar interno EasyView™\/Registrador de dados

O EA80 verifica as concentrações de dióxido de carbono usando um sensor de CO2 NDIR (infravermelho não dispersivo) de onda dupla sem manutenção com uma faixa de 0 a 6.000 PPM. Ele pode registrar automaticamente até 20.000 conjuntos de dados ou você pode inserir manualmente até 99 conjuntos para recuperação posterior. Recursos adicionais incluem: desligamento automático, retenção de dados, máx./mín. com carimbo de data/hora e alarme. Vem completo com seis pilhas AAA, software compatível com Windows 95\/98\/NT\/2000\/ME\/XP e um cabo de interface RS-232.

Especificações

Especificações gerais
Dióxido de Carbono (CO<special id="36"/>) 0 a 6.000 ppm
Resolução máx. da temperatura (ar) °C/0,1°F
Resolução máx. do dióxido de carbono (CO<special id="36"/>) 1 ppm
Resolução máxima da umidade relativa 0,10%
Temperatura (ar) -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
Umidade Relativa 10 a 95%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 135 × 72 × 31 mm (5,3 × 2,8 × 1,2 pol)
Garantia 2 anos
Peso 235 g (8,2 oz)
Potência 6 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech EA80 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Certification

Extech EA80 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EA80 Datasheet

User Manual

Extech EA80 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.