Produto descontinuado

Extech EC100

Conductivity/Temperature Meter

The Extech EC100 is a waterproof (meets IP65 standard) Conductivity/Temperature Meter with a high-accuracy multi-ranging sensor. Features an auto power off with disable. Units of measure include µS/cm, mS/cm, ppm, and ppt. Featuring adjustable automatic temperature compensation, the EC100 includes a protective sensor cap and four LR44 button batteries. Conductivity standards sold separately (required for calibration).

Especificações

Especificações gerais
Condutividade 0 to 1999µS/cm, 00 to 19.99mS/cm
Precisão básica da condutividade ±1% full scale
Precisão básica da temperatura (contato) ±0.9°F/1°C
Resolução máx. da condutividade 1µS/cm, 0.01mS/cm
Resolução máx. da temperatura (contato) 0.1°F/°C
Temperatura (contato) 32° to 122°F (0 to 50°C)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP65
Dimensões 6.5 × 1.4 × 1.3" (165 × 35 × 32mm)
Garantia 2 years
Peso 3.8oz (110g)
Potência 4 × LR44 (1.5V) batteries

Recursos e suporte

User Manual

Extech EC100 User Manual

Certification

Extech EC100 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EC100 EC150 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.