Extech EC150

Conductivity/TDS/Temperature Meter

The Extech EC150 is a Conductivity/TDS/Temperature Meter with high-accuracy multi-ranging sensor. It features auto power off with disable, adjustable conductivity to TDS ratio factor from 0.4 to 1.0, data hold and low battery indication. The waterproof design withstands wet environment and meets IP65 standard. Includes meter, protective sensor cap, and four LR44 button batteries.

Especificações

Especificações gerais
Condutividade 0 to 1999µS/cm, 00 to 19.99mS/cm
Precisão básica da condutividade ±1% full scale
Precisão básica da temperatura (contato) ±0.9°F/1°C
Precisão básica de TDS ±1% full scale
Resolução máx. da condutividade 1µS/cm, 0.01mS/cm
Resolução máx. da temperatura (contato) 0.1°F/°C
Resolução máx. de TDS 1ppm, 0.01ppt
TDS 0 to 1999ppm, 0 to 19.99ppt
Temperatura (contato) 32° to 122°F (0 to 50°C)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 6.5 × 1.4 × 1.3" (165 × 35 × 32mm)
Garantia 2 years
Peso 3.8 oz (110g)
Potência 4 × LR44 (1.5V) button batteries

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech EC150 BR

User Manual

Extech EC150 User Manual

Certification

Extech EC150 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EC100 EC150 Datasheet

User Manual

Extech EC150 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.