Extech EC170

Medidor de salinidade/temperatura

O EC170 é um medidor de salinidade com design à prova d'água (IP65). Medir a salinidade na aquicultura, estudos ambientais, águas subterrâneas, lagoas koi, irrigação, água potável e outras aplicações. Apresenta um sensor multifaixa de alta precisão e desligamento automático com desativação. Ajuste automático de faixa com 2 faixas de medição. Retenção de dados, desligamento automático e indicação de bateria fraca. Completo com sensor de salinidade, tampa protetora do sensor e 4 pilhas com botão LR44.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da salinidade ±2% em escala total
Precisão básica da temperatura (contato) ±1 °C/0,9 °F
Resolução máx. da salinidade 0,01 ppt, 0,1 ppt
Resolução máx. da temperatura (contato) 0,1 °F/°C
Salinidade 0 a 10,00 ppt, 10,1 a 70,0 ppt
Temperatura (contato) 0 a 50°C (32° a 122°F)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP65
Dimensões 32 × 165 × 35 mm (1,3 × 6,5 × 1,4 pol)
Garantia 2 anos
Peso 110 g (3,8 oz)
Potência 4 × pilhas moeda LR44 (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech EC170 BR

Certification

Extech EC170 Declaration of Conformity

User Manual

Extech EC170 User Manual

Datasheet

Extech EC170 Datasheet

User Manual

Extech EC170 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.